Rejestracja
Potwierdzono
  • No. (V Dimension)
  • Thickness T(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Stoppers with Washers / Urethane Type / Low Elastic Rubber (UPWH8-30)

Numer części:

UPWH8-30
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Stoppers with Washers/Urethane Type/Low Elastic Rubber:Related Image

Type Urethane, Rubber Washer
Material Hardness Material
UPWH Ether Polyurethane (Black) Shore A90 EN 1.4301 Equiv.
USWH (For Extra Low Head Screws) Ether Polyurethane (Black) Shore A90 EN 1.4301 Equiv.
TUPWH Low Elastic Rubber (Hanenaito® GP-60L) Shore A57 EN 1.4301 Equiv.
Hanenaito® is a registered trademark of Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
For features of the Low Elastic Rubber, see Here
Urethane, Rubber is baked on a EN 1.4301 Equiv. plate.

Specifications

Part Number - T
UPWH4
USWH3
TUPWH5
-
-
-
8
7
9
Part Number T D d1 d2 V
Type No.
UPWH 3 7 15 14 6 3
10 15 14 6 3
4 8 20 19 8 4
15 20 19 8 4
5 9 25 24 9.5 5
20 25 24 9.5 5
6 10 30 29 11 6
25 30 29 11 6
8 12 40 39 14 8
30 40 39 14 8
10 14 50 49 17 10
35 50 49 17 10
Part Number T D d1 d2 V
Type No.
USWH 3 4 11 10 7 3.5
7 11 10 7 3.5
4 4 13 12 9 4.5
7 13 12 9 4.5
5 4 14 13 10 6
7 14 13 10 6
6 4 15 14 11 7
7 15 14 11 7
Part Number T D d1 d2 V Shock Absorption Amount (kgf • cm) Withstand Load (kgf)
Type No.
TUPWH 3 7 15 14 6 3 0.112 4.2
10 15 14 6 3 0.161 3.6
4 8 20 19 8 4 0.261 8.0
15 20 19 8 4 0.474 6.8
5 9 25 24 9.5 5 0.523 14.0
6 10 30 29 11 6 0.919 21.4
25 30 29 11 6 2.018 16.4
8 12 40 39 14 8 2.221 41.6

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
UPWH8-30

No. (V Dimension)

Thickness T

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
8(8)
30
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.34 €
( 7.54 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Przestroga

  • Please note that gate marks from during the molding process remain on the urethane part for the USWH Type.
  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Stoppers with Washers/Urethane Type/Low Elastic Rubber:Related Image
Numer części został potwierdzony