Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • O.D. D(φ)
  • Width B(mm)
  • Fastening Methods
  • Allowable Rotational Speed(1/min)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
  • Cam Followers / Solid Eccentric

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Cam Followers/Solid Eccentric:Related Image

    Shape Type Material Accessory
    Hex Socket on Head (d6 ~ 10) Hex Socket on Head and Thread (d12 or more)
    No Seal With Seal No Seal With Seal
    Flat CFAP CFFAP CFAPH CFFAPH EN 1.3505 Equiv. Hex Nut 1 pc.
    (EN 1.1191 Equiv., Black Oxide)

    Specifications

    Part Number - D
    CFAP8 - 19
    D Tolerance
    16 0
    - 0.008
    19~30 0
    - 0.009
    32~47 0
    - 0.011
    52~80 0
    - 0.013
    85~90 0
    - 0.015
    Part Number D
    (Selectable)
    M×Pitch B B1 L r f
    (Min.)
    H e
    (Eccentricity)
    Mass
    (g)
    Max
    Tightening
    Torque
    (N·cm)
    Compliance with Standard
    Type dh7 Tolerance CFFAP CFAP CFFAPH CFAPH
    (With Seal)
    CFFAP

    (No Seal)
    CFAP
    6 0
    -0.012
    16 6×1.0 9 11 12 28 0.5 11 3 0.25 18.5 2.94 - -
    8 0
    -0.015
    19 8×1.25 11 11 12 32 0.5 13 4 0.25 28.5 7.84 - -
    10 0
    -0.015
    22 10×1.25 13 12 13 36 1 15 5 0.3 45 16.7 - -
    10 0
    -0.015
    26 10×1.25 13 12 13 36 1 15 5 0.3 60 16.7 - -
    (With Seal)
    CFFAPH

    (No Seal)
    CFAPH
    12 0
    -0.018
    30 12×1.5 14 14 15 40 1.5 20 6 0.4 105 29.4 - -
    12 0
    -0.018
    32 12×1.5 14 14 15 40 1.5 20 6 0.4 115 29.4 - -
    16 0
    -0.018
    35 16×1.5 18 18 19.5 52 1.5 24 6 0.5 205 70.6 - -
    18 0
    -0.018
    40 18×1.5 20 20 21.5 58 1.5 26 6 0.6 295 98 - -
    20 0
    -0.021
    47 20×1.5 22 24 25.5 66 1.5 36 8 0.7 450 137 - -
    20 0
    -0.021
    52 20×1.5 22 24 25.5 66 1.5 36 8 0.7 525 137 - -
    24 0
    -0.021
    62 24×1.5 25 29 30.5 80 1.5 40 8 0.8 915 245 - -
    24 0
    -0.021
    72 24×1.5 25 29 30.5 80 1.5 40 8 0.8 1150 245 - -
    30 0
    -0.021
    80 30×1.5 32 35 37 100 2 46 8 1 1880 480 - -
    30 0
    -0.021
    85 30×1.5 32 35 37 100 2 46 8 1 1950 480 - -
    30 0
    -0.021
    90 30×1.5 32 35 37 100 2 46 8 1 2000 480 - -
    The standards of d12, 16 have been modified to those with the hex socket on the head and thread. For the performance of Cam Followers, see Table 1 on Here. 

     

    Table1: Reference Data of Cam Followers
    d-D Standard Heavy Load
    Basic Dynamic
    Load Rating
    C (kN)
    Basic Static Load
    Rating
    Cor (kN)
    Max. Allowable
    Load
    (kN)
    Track Load
    Capacity(kN)
    Max.
    Rotational
    Speed(rpm)
    Mass
    (g)
    Basic Dynamic
    Load Rating
    C (kN)
    Basic Static
    Load Rating
    Cor (kN)
    Max. Allowable
    Load
    (kN)
    Track Load
    Capacity(kN)
    Max.
    Rotational
    Speed
    with Seal
    (rpm)
    Mass
    (g)
    (With Seal) (No Seal)
    Crowned Flat Crowned Flat
    3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
    4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
    5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
    6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
    8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
    10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
    10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
    12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
    12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
    16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
    18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
    20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
    20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
    24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
    24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
    30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
    30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
    30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
    kgf=Nx0.101972

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    O.D. D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Fastening Methods

    Basic Load Rating Cr (Dynamic)

    (kN)

    Basic Load Rating Cor (Static)

    (kN)

    Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Seals

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    16
    11
    Hex Socket on Head
    3.59
    3.58
    25000
    Not Provided
    10
    1 szt.
    19
    11
    Hex Socket on Head
    4.17
    4.65
    20000
    Not Provided
    10
    1 szt.
    22
    12
    Hex Socket on Head
    5.33
    6.78
    17000
    Not Provided
    10
    1 szt.
    26
    12
    Hex Socket on Head
    5.33
    6.78
    17000
    Not Provided
    10
    1 szt.
    30
    14
    Hex Socket on Head Thread
    7.87
    9.79
    9800
    Provided
    10
    1 szt.
    32
    14
    Hex Socket on Head Thread
    7.87
    9.79
    9800
    Provided
    10
    1 szt.
    35
    18
    Hex Socket on Head Thread
    12
    18.3
    7000
    Provided
    10
    1 szt.
    16
    11
    Hex Socket on Head
    3.59
    3.58
    17500
    Provided
    10
    1 szt.
    19
    11
    Hex Socket on Head
    4.17
    4.65
    14000
    Provided
    10
    1 szt.
    22
    12
    Hex Socket on Head
    5.33
    6.78
    11900
    Provided
    10
    1 szt.
    26
    12
    Hex Socket on Head
    5.33
    6.78
    11900
    Provided
    10
    1 szt.
    30
    14
    Hex Socket on Head Thread
    7.87
    9.79
    9800
    Provided
    10
    1 szt.
    32
    14
    Hex Socket on Head Thread
    7.87
    9.79
    9800
    Provided
    10
    1 szt.
    35
    18
    Hex Socket on Head Thread
    12
    18.3
    7000
    Provided
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    19.27 €
    ( 22.93 € )
    5 dni robocze
    21.40 €
    ( 25.47 € )
    5 dni robocze
    22.55 €
    ( 26.83 € )
    8 dni robocze
    23.56 €
    ( 28.04 € )
    5 dni robocze
    28.08 €
    ( 33.42 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    29.22 €
    ( 34.77 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    31.49 €
    ( 37.47 € )
    5 dni robocze
    26.07 €
    ( 31.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    28.46 €
    ( 33.87 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    28.83 €
    ( 34.31 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    29.47 €
    ( 35.07 € )
    5 dni robocze
    34.89 €
    ( 41.52 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    36.02 €
    ( 42.86 € )
    5 dni robocze
    38.15 €
    ( 45.40 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    Part Number Substitution Table for Cam Follower Standard Changes (d12, 16)
    Seal Material Old Part Number
    (Hex Socket on Head)
    New Part Number
    (Hex Socket on Head and Thread)
    With Seal EN 1.3505 Equiv. CFFAP CFFAPH
    No Seal CFAP CFAPH