Numer części:
.Type | Material | Surface Treatment | Hardness | |
Plastic | GRRP | Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene | - | - |
Part Number | - | A | - | S |
GRRP20 | - | 100 | - | 10 |
Part Number | A Selectable | S Selectable | W | T | X | Y | d1 | d2 | h | d3 | ℓ | |
Type | B | |||||||||||
(Plastic Type) GRRP | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 12 |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 24 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 30 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 40 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 60 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 30 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 40 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 60 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 140 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 30 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 40 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 60 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 90 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 140 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 30 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 60 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 90 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 140 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |