Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Type | Material | Hardness | |
One End Tapped Hollow | BGAP | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ |
Part Number | - | L |
BGAP5 | - | 70 |
Part Number | L 1mm Increment |
M (Coarse) |
d | Compliance with Standard | ||||
Type | D | Shaft Dia. Tolerance | BGAP | |||||
L40~50 | L51~100 | L101~150 | ||||||
BGAP | 5 | 0 - 0.005 |
40~90 | M3 | 2.5 | ● | ● | - |
6 | 0 - 0.005 |
M3 | 2.5 | ● | ● | - | ||
8 | 0 - 0.005 |
40~150 | M4 | 3.3 | ● | ● | ● | |
10 | 0 - 0.005 |
M5 | 4.2 | ● | ● | ● | ||
12 | 0 - 0.005 |
M6 | 5 | ● | ● | ● |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 23 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
[Features] Shaft for miniature ball guideways with single female flange.
Accuracy Standards
Circularity of Part D 0.004 or Less (Except Annealed Range)