Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Thread Nominal M(mm)
  • Material
  • Threadlocker
  • Material
  • Surface Treatment
  • Sale Type
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • 6 Series / Pre-Assembly Insertion Nuts【1 do 100 szt.】 (HNTT6-3)

    Numer części:

    HNTT6-3
    Wyczyść
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    6 Series/Pre-Assembly Insertion Nuts:Related Image

    * Electrically conductive
    TypeMaterialSurface Treatment
    HNTT6EN 1.0301 Equiv.Trivalent Chromate
    PACK-HNTT6
    HNTTV6Thread Locking Adhesive Type, EN 1.0301 Equiv.
    HNTTZ6Thread Locking Resin Coating Type, EN 1.0301 Equiv.
    HNTTSN6*EN 1.4401 Equiv. (Sintered)-
    PACK-HNTTSN6*
    HNTTSS6EN 1.4305 Equiv.-

    Specifications

    Part Number-M
    HNTT6-6
    Part NumberMUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 499 pc(s).500~749750~9991000~1500
    HNTT6 (EN 1.0301 Equiv.)3456    
    HNTTV6 (Thread Locking, EN 1.0301 Equiv.)6    
    HNTTZ6 (Thread Locking, EN 1.0301 Equiv.)    
    HNTTSN6 (EN 1.4401 Equiv., Sintered)3456    
    HNTTSS6 (EN 1.4305 Equiv.)6    

    ■Bulk Packages 100 pcs. per package
    Part NumberMUnit Price (1 ~ 10 packages)
    Package PricePrice per Pkg.
    PACK-HNTT6 (EN 1.0301 Equiv.)3456  
    PACK-HNTTSN6 (EN 1.4401 Equiv., Sintered)3456  

    When ordering HNTT6 without specifying M, HNTT6-6 is selected automatically.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    HNTT6-3

    Thread Nominal M

    (mm)

    Material

    Threadlocker

    Material

    Surface Treatment

    Sale Type

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    M3
    Steel
    Not Provided
    EN 1.0301 Equiv.
    Trivalent Chromate
    Single Item
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    0.43 €
    ( 0.51 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje


    The pre-assembly insert nut is installed from the flange of the groove before assembly. A large width results in a smaller clearance in the groove for easy bolting.

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    6 Series/Pre-Assembly Insertion Nuts:Related Image

    Example of Use

    6 Series/Pre-Assembly Insertion Nuts:Related Image