Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Max. Load(N)
  • Height upon Max. Load applied L-F(mm)
  • Free Length L(mm)
  • Outer Dia. D (or D1)(mm)
  • Inner Dia. D-2d (or D)(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • Wire Dia.(mm)
  • Solid Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze
  • Round Wire Coil Springs / Deflection 35%-40% / O.D. Referenced(Lista numerów części: str. 3)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 312.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Round Wire Coil Springs/Deflection 35%-40%/O.D. Referenced:Related Image

    Material JIS-SWP-A

    Specifications

    Part Number
    WT13-60
    ■Spring Constant D12 and 14 for WY Type and D12,14 and 20 for WT Type are not available.
     TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
    D 
    2          0.5{0.05}             
    3 N/mm
    0.1
    {kgf/mm}{0.01}
      N/mm
    0.3
    {kgf/mm}{0.03}
      N/mm
    0.5
    {kgf/mm}{0.05}
      N/mm
    1.0
    {kgf/mm}{0.1}
      1.5
    {0.15}
      2.0
    {0.2}
         3.9{0.4} 
    4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
    5         N/mm
    2.0
    {kgf/mm}{0.2}
      N/mm
    2.9
    {kgf/mm}{0.3}
      N/mm
    5.9
    {kgf/mm}{0.6}
      N/mm
    9.8
    {kgf/mm}{1.0}
     
    6                
    8                
    10 N/mm
    0.2
    {kgf/mm}{0.02}
                   
    12                
    13             N/mm
    9.8
    {kgf/mm}{1.0}
      N/mm
    19.6
    {kgf/mm}{2.0}
     
    14                
    16                
    18    N/mm
    0.5
    {kgf/mm}{0.05}
      N/mm
    1.0
    {kgf/mm}{0.1}
      N/mm
    2.9
    {kgf/mm}{0.3}
      N/mm
    3.9
    {kgf/mm}{0.4}
      N/mm
    4.9
    {kgf/mm}{0.5}
      N/mm
    14.7
    {kgf/mm}
    {1.5}
      29.4{3.0} 
    20                  
    22                N/mm
    29.4{kgf/mm}{3.0}
     
    27                 
    Fmax.F=Lx75%F=Lx60%F=Lx45%F=Lx40%F=Lx40%F=Lx35%F=Lx30%F=Lx25%

    ■WT: Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% (Lx35%)
    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.31.7322.9{0.3}WT3-5* 
    0.4545.9{0.6}10*
    0.458.7868.8{0.9}15*
    0.458.78811.8{1.2}20* 
    0.514.51014.7{1.5}25*
    0.42.722.9{0.3}WT4-5* 
    0.42.745.9{0.6}10*
    0.56.568.8{0.9}15*
    0.559.63811.8{1.2}20
    0.559.631014.7{1.5}25 
    0.6151217.7{1.8}30
    0.6151420.6{2.1}35
    0.6522.11623.5{2.4}40
    0.452.3623.9{0.4}WT5-5* 
    0.53.2547.8{0.8}10*
    0.66.3611.8{1.2}15
    0.66.3815.7{1.6}20
    0.712.61019.6{2.0}25 
    0.712.61223.5{2.4}30
    0.7517.31427.5{2.8}35
    0.7517.31427.5{2.8}(40)
    0.82415.830.9{3.2}(45)
    0.82417.534.3{3.5}(50)
    0.8532.319.337.8{3.9}(55) 
    0.8532.32141.2{4.2}(60)
    0.853422.744.5{4.5}(65)
    0.944.624.548.1{4.9}(70)
    0.52.3823.9{0.4}WT6-5* 
    0.64.3547.8{0.8}10
    0.64.35611.8{1.2}15
    0.77.7815.7{1.6}20
    0.77.71019.6{2.0}25 
    0.8141223.5{2.4}30
    0.8141427.5{2.8}35
    0.8518.71631.4{3.2}40
    0.8518.71835.3{3.6}45
    0.924.82039.2{4.0}50
    0.924.81937.8{3.9}(55) 
    0.924.82141.2{4.2}(60)
    0.926.122.744.5{4.5}(65)
    14324.548.1{4.9}(70)
    1432854.9{5.6}(80)

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.74.3847.8{0.8}WT8-10 
    0.86.8611.8{1.2}15
    0.86.8815.7{1.6}20
    0.86.81019.6{2.0}25 
    0.910.81223.5{2.4}30
    0.910.81427.5{2.8}35
    117.51631.4{3.2}40
    117.51835.3{3.6}45
    117.52039.2{4.0}50
    1.127.52243.1{4.4}55 
    1.127.52447.1{4.8}60
    1.127.52651.0{5.2}65
    1.127.52854.9{5.6}70
    1.2423262.8{6.4}80
    0.855.5347.8{0.8}WT10-10 
    0.96.75611.8{1.2}15
    0.96.75815.7{1.6}20
    1101019.6{2.0}25
    1101223.5{2.4}30
    1101427.5{2.8}35
    1101631.4{3.2}40
    1.114.31835.3{3.6}45
    1.114.32039.2{4.0}50
    1.221.62243.1{4.4}55 
    1.221.62447.1{4.8}60
    1.221.62651.0{5.2}65
    1.332.52854.9{5.6}70
    1.332.53262.8{6.4}80
    16611.8{1.2}WT13-15 
    1.18.25815.7{1.6}20
    1.18.251019.6{2.0}25
    1.211.11223.5{2.4}30
    1.211.11427.5{2.8}35
    1.211.11631.4{3.2}40
    1.211.11835.3{3.6}45
    1.315.62039.2{4.0}50 
    1.315.62243.1{4.4}55
    1.315.62447.1{4.8}60
    1.4212651.0{5.2}65
    1.4212854.9{5.6}70
    1.4213262.8{6.4}80
    1.27.5611.8{1.2}WT16-15 
    1.39.43815.7{1.6}20
    1.412.61019.6{2.0}25
    1.412.61223.5{2.4}30
    1.412.61427.5{2.8}35
    1.412.61631.4{3.2}40
    1.622.41835.3{3.6}45
    1.622.42039.2{4.0}50
    1.622.42243.1{4.4}55 
    1.728.92447.1{4.8}60
    1.728.92651.0{5.2}65
    1.728.92854.9{5.6}70
    1.728.93262.8{6.4}80

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    1.610.8831.4{3.2}WT18-20 
    1.713.61039.2{4.0}25
    1.713.61247.1{4.8}30
    1.713.61454.9{5.6}35
    1.816.71662.8{6.4}40
    1.920.51870.6{7.2}45
    1.920.52078.5{8.0}50
    2262286.3{8.8}55 
    2262494.1{9.6}60
    22626102.0{10.4}65
    22628109.8{11.2}70
    2.131.532125.5{12.8}80
    1.811.3831.4{3.2}WT22-20 
    1.811.31039.2{4.0}25
    1.913.31247.1{4.8}30
    1.913.31454.9{5.6}35
    2161662.8{6.4}40
    2.119.51870.6{7.2}45
    2.119.52078.5{8.0}50
    2.328.22286.3{8.8}55 
    2.328.22494.1{9.6}60
    2.328.226102.0{10.4}65
    2.328.228109.8{11.2}70
    2.433.632125.5{12.8}80
    2.113.21247.1{4.8}WT27-30 
    2.317.91454.9{5.6}35
    2.317.91662.8{6.4}40
    2.420.41870.6{7.2}45
    2.628.62078.5{8.0}50
    2.628.62286.3{8.8}55 
    2.628.62494.1{9.6}60
    2.628.626102.0{10.4}65
    2.839.228109.8{11.2}70
    2.839.232125.5{12.8}80

    • Load calculation method = Spring constant x Deflection
    (Int'l Unit) N=N/mmxFmm
    kgf=kgf/mmxFmm
    (kgf=Nx0.101972)

    The values of solid length are for reference only.
    There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    Product Outline >>P.327
    How to use coil springs, and precautions >>P.328
    Allowable Deflection of (L) Size
    WT5-40Fmax.=Lx35%
    WT5-45Fmax.=Lx35%
    WT5-50Fmax.=Lx35%
    WT5-55Fmax.=Lx35%
    WT5-60Fmax.=Lx35%
    WT5-65Fmax.=Lx35%
    WT5-70Fmax.=Lx35%
    WT6-55Fmax.=Lx35%
    WT6-60Fmax.=Lx35%
    WT6-65Fmax.=Lx35%
    WT6-70Fmax.=Lx35%
    WT6-80Fmax.=Lx35%

    Both ends of * marked WT Type springs are not ground.
    ■WM: Fmax. (Allowable Deflection) =Lx35%
    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.352.51.83.4{0.4}WM3-5* 
    0.383.33.56.9{0.7}  10*
    0.4575.310.3{1.1}  15*
    0.511.5713.7{1.4}  20*
    0.511.57.514.7{1.5}  (25) 
    0.5520.4917.7{1.8}  (30)
    0.42.31.73.9{0.4}WM4-5* 
    0.453.43.56.9{0.7}  10*
    0.55.15.210.8{1.1}  15*
    0.557.7713.7{1.4}  20
    0.611.78.717.7{1.8}  25 
    0.611.710.520.6{2.1}  30
    0.6517.612.224.0{2.5}  35
    0.6517.61223.5{2.4}  (40)
    0.52.81.74.9{0.5}WM5-5* 
    0.64.23.59.8{1.0}  10
    0.656.55.214.7{1.5}  15
    0.656.5720.6{2.1}  20
    0.79.18.725.5{2.6}  25 
    0.7512.710.530.4{3.1}  30
    0.817.412.235.3{3.6}  35
    0.8523.81441.2{4.2}  40
    0.8523.815.846.1{4.7}  45
    0.923.81543.5{4.5}  (50)
    0.93016.549.0{5.0}  (55) 
    0.9301853.0{5.4}  (60)
    0.93017.652.0{5.3}  (65)
    0.93019.658.8{6.0}  (70)
    0.552.81.74.9{0.5}WM6-5* 
    0.654.73.59.8{1.0}  10
    0.7585.214.7{1.5}  15
    0.758720.6{2.1}  20
    0.8513.68.725.5{2.6}  25 
    0.8513.610.530.4{3.1}  30
    0.91812.235.3{3.6}  35
    0.9181441.2{4.2}  40
    0.91815.846.1{4.7}  45
    0.851817.551.0{5.2}  50
    1.03119.255.9{5.7}  55 
    1.0311853.0{5.4}  (60)
    1.03118.854.9{5.6}  (65)
    1.147.32058.8{6.0}  (70)
    1.148.422.465.9{6.7}  (80)
    0.754.23.59.8{1.0}WM8-10 
    0.98.55.214.7{1.5}  15
    0.98.5720.6{2.1}  20
    0.98.58.725.5{2.6}  25 
    0.98.510.530.4{3.1}  30
    1.01312.235.3{3.6}  35
    1.0131441.2{4.2}  40
    1.119.815.846.1{4.7}  45
    1.119.817.551.0{5.2}  50
    1.231.219.255.9{5.7}  55 
    1.231.22161.8{6.3}  60
    1.231.222.764.7{6.6}  65
    1.231.224.571.6{7.3}  70
    1.344.22882.4{8.4}  80

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.95.23.59.8{1.0}WM10-10 
    1.07.75.214.7{1.5}  15
    1.07.7720.6{2.1}  20
    1.1118.725.5{2.6}  25
    1.11110.530.4{3.1}  30
    1.216.212.235.3{3.6}  35
    1.216.21441.2{4.2}  40
    1.322.115.846.1{4.7}  45
    1.322.117.551.0{5.2}  50
    1.322.119.255.9{5.7}  55 
    1.432.12161.8{6.3}  60
    1.432.122.764.7{6.6}  65
    1.432.124.571.6{7.3}  70
    1.432.22882.4{8.4}  80
    1.05.53.510.3{1.1}WM12-10 
    1.17.45.214.7{1.5}  15
    1.17.4720.6{2.1}  20
    1.17.48.725.5{2.6}  25
    1.210.210.530.4{3.1}  30
    1.210.212.235.3{3.6}  35
    1.314.31441.2{4.2}  40
    1.314.315.846.1{4.7}  45
    1.314.317.551.0{5.2}  50
    1.419.619.255.9{5.7}  55 
    1.419.62161.8{6.3}  60
    1.526.322.764.7{6.6}  65
    1.526.324.571.6{7.3}  70
    1.636.82882.4{8.4}  80
    1.053.510.3{1.1}WM13-10 
    1.28.45.214.7{1.5}  15
    1.311.7720.6{2.1}  20
    1.311.78.725.5{2.6}  25
    1.414.510.530.4{3.1}  30
    1.414.512.235.3{3.6}  35
    1.414.51441.2{4.2}  40
    1.414.515.846.1{4.7}  45
    1.414.517.551.0{5.2}  50
    1.522.519.255.9{5.7}  55 
    1.522.52161.8{6.3}  60
    1.628.822.764.7{6.6}  65
    1.628.824.571.6{7.3}  70
    1.737.42882.4{8.4}  80
    1.737.431.592.9{9.5}  90
    1.27.55.214.7{1.5}WM14-15 
    1.39.8720.6{2.1}  20
    1.413.38.725.5{2.6}  25
    1.413.310.530.4{3.1}  30
    1.413.312.235.3{3.6}  35
    1.413.31441.2{4.2}  40
    1.517.315.846.1{4.7}  45
    1.517.317.551.0{5.2}  50
    1.517.319.255.9{5.7}  55 
    1.623.22161.8{6.3}  60
    1.623.222.764.7{6.6}  65
    1.730.624.571.6{7.3}  70
    1.730.62882.4{8.4}  80
    1.839.631.592.7{9.5}  90

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    1.37.85.214.7{1.5}WM16-15 
    1.49.8720.6{2.1}  20
    1.512.58.725.5{2.6}  25
    1.512.510.530.4{3.1}  30
    1.61512.235.3{3.6}  35
    1.6151441.2{4.2}  40
    1.720.415.846.1{4.7}  45
    1.720.417.551.0{5.2}  50
    1.82719.255.9{5.7}  55 
    1.8272161.8{6.3}  60
    1.82722.764.7{6.6}  65
    1.82724.571.6{7.3}  70
    1.8272882.4{8.4}  80
    1.934.231.592.7{9.5}  90
    1.711.9734.3{3.5}WM18-20 
    1.814.48.742.2{4.3}  25
    1.814.410.551.0{5.2}  30
    1.814.412.259.8{6.1}  35
    1.814.41468.6{7.0}  40
    2.02215.877.5{7.9}  45
    2.02217.585.3{8.7}  50
    2.02219.294.1{9.6}  55 
    2.02221103.0{10.5}  60
    2.234.122.7110.8{11.3}  65
    2.234.124.5119.6{12.2}  70
    2.234.128137.3{14.0}  80
    2.341.431.5154.0{15.7}  90 
    2.341.435171.6{17.5}  100
    1.811.7734.3{3.5}WM20-20 
    1.811.78.742.2{4.3}  25
    1.914.310.551.0{5.2}  30
    1.914.312.259.8{6.1}  35
    1.914.31468.6{7.0}  40
    2.01715.877.5{7.9}  45
    2.01717.585.3{8.7}  50
    2.224.819.294.1{9.6}  55 
    2.224.821103.0{10.5}  60
    2.224.822.7110.8{11.3}  65
    2.224.824.5119.6{12.2}  70
    2.43628137.3{14.0}  80
    2.43631.5154.0{15.7}  90 
    2.43635171.6{17.5}  100
    1.912734.3{3.5}WM22-20 
    2.0148.742.2{4.3}  25
    2.01410.551.0{5.2}  30
    2.01412.259.8{6.1}  35
    2.0141468.6{7.0}  40
    2.32315.877.5{7.9}  45
    2.32317.585.3{8.7}  50
    2.32319.294.1{9.6}  55 
    2.32321103.0{10.5}  60
    2.43022.7110.8{11.3}  65
    2.43024.5119.6{12.2}  70
    2.43028137.3{14.0}  80
    2.64031.5154.0{15.7}  90 
    2.64035171.6{17.5}  100
    2.31410.551.0{5.2}WM27-30 
    2.41712.259.8{6.1}  35
    2.4171468.6{7.0}  40
    2.41815.877.5{7.9}  45
    2.62317.585.3{8.7}  50
    2.62319.294.1{9.6}  55 
    2.62321103.0{10.5}  60
    2.83122.7110.8{11.3}  65
    2.83124.5119.6{12.2}  70
    2.83128137.3{14.0}  80
    3.043.531.5154.0{15.7}  90 
    3.043.535171.6{17.5}  100

    • Load calculation method = Spring constant x Deflection
    (Int'l Unit) N=N/mmxFmm
    kgf=kgf/mmxFmm
    (kgf=Nx0.101972)

    The values of solid length are for reference only.
    There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    Product Outline >>P.327
    How to use coil springs, and precautions >>P.328
    Allowable Deflection of (L) Size

    WM3-25Fmax.=Lx30%
    WM3-30Fmax.=Lx30%
    WM4-40Fmax.=Lx30%
    WM5-50Fmax.=Lx30%
    WM5-55Fmax.=Lx30%
    WM5-60Fmax.=Lx30%
    WM5-65Fmax.=Lx27%
    WM5-70Fmax.=Lx28%
    WM6-60Fmax.=Lx30%
    WM6-65Fmax.=Lx29%
    WM6-70Fmax.=Lx28%
    WM6-80Fmax.=Lx28%

    Both ends of * marked WM Type springs are not ground.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Allowable Load (Configurable Range)

    (N)

    End Surface Status

    Max. Load

    (N)

    Height upon Max. Load applied L-F

    (mm)

    Free Length L

    (mm)

    Outer Dia. D (or D1)

    (mm)

    Inner Dia. D-2d (or D)

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    Wire Dia.

    (mm)

    Solid Length

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    46.1
    29.2
    45
    16
    12.6
    2.9
    1.7
    20.4
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    32.5
    50
    16
    12.6
    2.9
    1.7
    20.4
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    55.9
    35.8
    55
    16
    12.4
    2.9
    1.8
    27
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    61.8
    39
    60
    16
    12.4
    2.9
    1.8
    27
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    64.7
    42.3
    65
    16
    12.4
    2.9
    1.8
    27
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    71.6
    45.5
    70
    16
    12.4
    2.9
    1.8
    27
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    82.4
    52
    80
    16
    12.4
    2.9
    1.8
    27
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    92.7
    58.5
    90
    16
    12.2
    2.9
    1.9
    34.2
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    34.3
    13
    20
    18
    14.6
    4.9
    1.7
    11.9
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    42.2
    16.3
    25
    18
    14.4
    4.9
    1.8
    14.4
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    19.5
    30
    18
    14.4
    4.9
    1.8
    14.4
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    59.8
    22.8
    35
    18
    14.4
    4.9
    1.8
    14.4
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    68.6
    26
    40
    18
    14.4
    4.9
    1.8
    14.4
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    77.5
    29.2
    45
    18
    14
    4.9
    2
    22
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    85.3
    32.5
    50
    18
    14
    4.9
    2
    22
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    94.1
    35.8
    55
    18
    14
    4.9
    2
    22
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    103
    39
    60
    18
    14
    4.9
    2
    22
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    110.8
    42.3
    65
    18
    13.6
    4.9
    2.2
    34.1
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    119.6
    45.5
    70
    18
    13.6
    4.9
    2.2
    34.1
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    137.3
    52
    80
    18
    13.6
    4.9
    2.2
    34.1
    10
    1 szt.
    150.01 to 230.00
    With Grinding
    154
    58.5
    90
    18
    13.4
    4.9
    2.3
    41.4
    10
    1 szt.
    150.01 to 230.00
    With Grinding
    171.6
    65
    100
    18
    13.4
    4.9
    2.3
    41.4
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    34.3
    13
    20
    20
    16.4
    4.9
    1.8
    11.7
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    42.2
    16.3
    25
    20
    16.4
    4.9
    1.8
    11.7
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    19.5
    30
    20
    16.2
    4.9
    1.9
    14.3
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    59.8
    22.8
    35
    20
    16.2
    4.9
    1.9
    14.3
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    68.6
    26
    40
    20
    16.2
    4.9
    1.9
    14.3
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    77.5
    29.2
    45
    20
    16
    4.9
    2
    17
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    85.3
    32.5
    50
    20
    16
    4.9
    2
    17
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    94.1
    35.8
    55
    20
    15.6
    4.9
    2.2
    24.8
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    103
    39
    60
    20
    15.6
    4.9
    2.2
    24.8
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    110.8
    42.3
    65
    20
    15.6
    4.9
    2.2
    24.8
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    119.6
    45.5
    70
    20
    15.6
    4.9
    2.2
    24.8
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    137.3
    52
    80
    20
    15.2
    4.9
    2.4
    36
    10
    1 szt.
    150.01 to 230.00
    With Grinding
    154
    58.5
    90
    20
    15.2
    4.9
    2.4
    36
    10
    1 szt.
    150.01 to 230.00
    With Grinding
    171.6
    65
    100
    20
    15.2
    4.9
    2.4
    36
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    34.3
    13
    20
    22
    18.2
    4.9
    1.9
    12
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    42.2
    16.3
    25
    22
    18
    4.9
    2
    14
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    19.5
    30
    22
    18
    4.9
    2
    14
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    59.8
    22.8
    35
    22
    18
    4.9
    2
    14
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    68.6
    26
    40
    22
    18
    4.9
    2
    14
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    77.5
    29.2
    45
    22
    17.4
    4.9
    2.3
    23
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    85.3
    32.5
    50
    22
    17.4
    4.9
    2.3
    23
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    94.1
    35.8
    55
    22
    17.4
    4.9
    2.3
    23
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    103
    39
    60
    22
    17.4
    4.9
    2.3
    23
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    110.8
    42.3
    65
    22
    17.2
    4.9
    2.4
    30
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    119.6
    45.5
    70
    22
    17.2
    4.9
    2.4
    30
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    137.3
    52
    80
    22
    17.2
    4.9
    2.4
    30
    10
    1 szt.
    150.01 to 230.00
    With Grinding
    154
    58.5
    90
    22
    16.8
    4.9
    2.6
    40
    10
    1 szt.
    150.01 to 230.00
    With Grinding
    171.6
    65
    100
    22
    16.8
    4.9
    2.6
    40
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    51
    19.5
    30
    27
    22.4
    4.9
    2.3
    14
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    59.8
    22.8
    35
    27
    22.2
    4.9
    2.4
    17
    10
    1 szt.
    50.01 to 73.00
    With Grinding
    68.6
    26
    40
    27
    22.2
    4.9
    2.4
    17
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    77.5
    29.2
    45
    27
    22.2
    4.9
    2.4
    18
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    85.3
    32.5
    50
    27
    21.8
    4.9
    2.6
    23
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    94.1
    35.8
    55
    27
    21.8
    4.9
    2.6
    23
    10
    1 szt.
    73.01 to 107.00
    With Grinding
    103
    39
    60
    27
    21.8
    4.9
    2.6
    23
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    110.8
    42.3
    65
    27
    21.4
    4.9
    2.8
    31
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    119.6
    45.5
    70
    27
    21.4
    4.9
    2.8
    31
    10
    1 szt.
    107.01 to 150.00
    With Grinding
    137.3
    52
    80
    27
    21.4
    4.9
    2.8
    31
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    5 dni robocze
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    5 dni robocze
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dni robocze
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dni robocze
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dni robocze
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dni robocze
    1.48 €
    ( 1.76 € )
    5 dni robocze
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dni robocze
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dni robocze
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dni robocze
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dni robocze
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €0.52 €
    ( 0.62 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dni robocze
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dni robocze
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dni robocze
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dni robocze
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dni robocze
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dni robocze
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    5 dni robocze
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    5 dni robocze
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    5 dni robocze
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    5 dni robocze
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    5 dni robocze
    1.89 €
    ( 2.25 € )
    5 dni robocze
    1.89 €
    ( 2.25 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.72 €
    ( 2.05 € )
    5 dni robocze
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dni robocze
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dni robocze
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dni robocze
    1.84 €0.55 €
    ( 0.65 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.84 €
    ( 2.19 € )
    5 dni robocze
    1.95 €
    ( 2.32 € )
    5 dni robocze
    1.95 €
    ( 2.32 € )
    5 dni robocze
    1.95 €
    ( 2.32 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.95 €
    ( 2.32 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    1.95 €
    ( 2.32 € )
    5 dni robocze
    1.95 €
    ( 2.32 € )
    5 dni robocze
    1.95 €
    ( 2.32 € )
    5 dni robocze
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    5 dni robocze
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    5 dni robocze
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    5 dni robocze
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    5 dni robocze
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje