Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Max. Load(N)
  • Height upon Max. Load applied L-F(mm)
  • Free Length L(mm)
  • Outer Dia. D (or D1)(mm)
  • Inner Dia. D-2d (or D)(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • Wire Dia.(mm)
  • Solid Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze
  • Round Wire Coil Springs / Deflection 40%-45% / O.D. Referenced(Lista numerów części: str. 4)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 376.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Round Wire Coil Springs/Deflection 40%-45%/O.D. Referenced:Related Image

    Material JIS-SWP-A

    Specifications

    Part Number
    WF13-60
    ■Spring Constant D12 and 14 for WY Type and D12,14 and 20 for WT Type are not available.
    TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
    D
    20.5{0.05}
    3N/mm
    0.1
    {kgf/mm}{0.01}
    N/mm 0.3
    {kgf/mm}{0.03}
    N/mm 0.5
    {kgf/mm}{0.05}
    N/mm 1.0
    {kgf/mm}{0.1}
    1.5
    {0.15}
    2.0
    {0.2}
    3.9{0.4}
    42.9{0.3}4.9{0.5}
    5N/mm
    2.0
    {kgf/mm}{0.2}
    N/mm
    2.9
    {kgf/mm}
    {0.3}
    N/mm 5.9
    {kgf/mm}{0.6}
    N/mm 9.8
    {kgf/mm}{1.0}
    6
    8
    10N/mm 0.2
    {kgf/mm}{0.02}
    12
    13N/mm
    9.8
    {kgf/mm}
    {1.0}
    N/mm
    19.6
    {kgf/mm}
    {2.0}
    14
    16
    18N/mm 0.5
    {kgf/mm}{0.05}
    N/mm 1.0
    {kgf/mm}{0.1}
    N/mm 2.9
    {kgf/mm}{0.3}
    N/mm 3.9
    {kgf/mm}{0.4}
    N/mm
    4.9
    {kgf/mm}
    {0.5}
    N/mm
    14.7
    {kgf/mm}
    {1.5}
    29.4{3.0}
    20
    22N/mm
    29.4
    {kgf/mm}
    {3.0}
    27
    Fmax.F=Lx75%F=Lx60%F=Lx45%F=Lx40%F=Lx40%F=Lx35%F=Lx30%F=Lx25%

    ■WF: Fmax. (Allowable Deflection) =Lx45%
    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.2622.251.1{0.11}WF3-






     5*
    0.3254.52.2{0.22}10*
    0.3256.73.2{0.33}15*
    0.35794.4{0.45}20*
    0.35711.25.5{0.56}25*
    0.413.213.56.6{0.67}30
    0.413.215.77.6{0.78}35
    0.413.2188.8{0.9}40
    0.322.32.251.1{0.11}WF4-












     5*
    0.353.14.52.2{0.22}10*
    0.45.66.73.2{0.33}15*
    0.45.694.4{0.45}20*
    0.459.911.25.5{0.56}25*
    0.459.913.56.6{0.67}30*
    0.516.515.77.6{0.78}35
    0.516.5188.8{0.9}40
    0.516.5209.8{1.0}45
    0.516.522.510.8{1.1}50
    0.516.524.712.1{1.23}55
    0.516.52712.7{1.3}60
    0.5526.429.214.3{1.46}65*
    0.5526.431.515.4{1.58}70*
    0.3522.251.1{0.11}WF5-













     5*
    0.382.84.52.2{0.22}10*
    0.43.46.73.2{0.33}15*
    0.455.494.4{0.45}20*
    0.58.511.25.5{0.56}25*
    0.5513.213.56.6{0.67}30
    0.5513.215.77.6{0.78}35
    0.5520.4188.8{0.9}40
    0.620.4209.8{1.0}45
    0.620.422.510.8{1.1}50
    0.620.424.712.1{1.23}55
    0.620.42712.7{1.3}60
    0.620.429.214.3{1.5}65
    0.620.431.515.4{1.6}70
    0.42.32.251.1{0.11}WF6-














     5*
    0.554.52.2{0.22}10
    0.5586.73.2{0.33}15
    0.55894.4{0.45}20
    0.61211.25.5{0.56}25
    0.651613.56.6{0.67}30
    0.651715.77.6{0.78}35
    0.6517188.8{0.9}40
    0.6517209.8{1.0}45
    0.725.222.510.8{1.1}50
    0.725.224.712.1{1.23}55
    0.725.22712.7{1.3}60
    0.725.229.214.3{1.46}65
    0.725.231.514.7{1.5}70
    0.725.23617.7{1.8}80
    0.654.52.2{0.22}WF8-












    10
    0.657.56.73.2{0.33}15
    0.710.894.4{0.45}20
    0.710.811.25.5{0.56}25
    0.7514.513.56.6{0.67}30
    0.7514.515.77.6{0.78}35
    0.820188.8{0.9}40
    0.820209.8{1.0}45
    0.82022.510.8{1.1}50
    0.82024.712.1{1.23}55
    0.8527.62712.7{1.3}60
    0.8527.629.214.3{1.46}65
    0.8527.631.514.7{1.5}70
    0.8528.13617.7{1.8}80

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.6554.52.2{0.22}WF10-













    10
    0.6556.73.2{0.33}15
    0.810.494.4{0.45}20
    0.810.411.25.5{0.56}25
    0.851413.56.6{0.67}30
    0.851415.77.6{0.78}35
    0.917.5188.8{0.9}40
    0.917.5209.8{1.0}45
    0.917.522.510.8{1.1}50
    0.917.524.712.1{1.23}55
    1.0312712.7{1.3}60
    1.03129.214.3{1.46}65
    1.03131.514.7{1.5}70
    1.0313617.7{1.8}80
    0.74.64.52.3{0.23}WF12-












    10
    0.74.66.73.2{0.33}15
    0.87.294.4{0.45}20
    0.87.211.25.5{0.56}25
    0.911.313.56.6{0.67}30
    0.911.315.77.6{0.78}35
    0.911.3188.8{0.9}40
    0.911.3209.8{1.0}45
    1.01822.510.8{1.1}50
    1.01824.712.1{1.23}55
    1.0182712.7{1.3}60
    1.01829.214.3{1.46}65
    1.128.131.514.7{1.5}70
    1.127.53617.7{1.8}80
    0.754.94.52.3{0.23}WF13-













    10
    0.866.73.2{0.33}15
    0.8694.4{0.45}20
    0.857.211.25.5{0.56}25
    1.01513.56.6{0.67}30
    1.01515.77.6{0.78}35
    1.015188.8{0.9}40
    1.015209.8{1.0}45
    1.01522.510.8{1.1}50
    1.12224.712.1{1.23}55
    1.1222712.7{1.3}60
    1.12229.214.3{1.46}65
    1.12231.514.7{1.5}70
    1.1223617.7{1.8}80
    1.233.640.519.9{2.0}90
    0.85.26.73.2{0.33}WF14-












    15
    0.97.994.4{0.45}20
    0.97.911.25.5{0.56}25
    1.01213.56.6{0.67}30
    1.01215.77.6{0.78}35
    1.012188.8{0.9}40
    1.012209.8{1.0}45
    1.118.222.510.8{1.1}50
    1.118.224.712.1{1.23}55
    1.118.22712.7{1.3}60
    1.227.629.214.3{1.46}65
    1.227.631.514.7{1.5}70
    1.227.63617.7{1.8}80
    1.339.740.519.9{2.0}90

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.96.36.73.2{0.33}WF16-












    15
    1.08.794.4{0.45}20
    1.08.711.25.5{0.56}25
    1.112.813.56.6{0.67}30
    1.112.815.77.6{0.78}35
    1.218.6188.8{0.9}40
    1.218.6209.8{1.0}45
    1.218.622.510.8{1.1}50
    1.218.624.712.1{1.23}55
    1.326.82712.7{1.3}60
    1.326.829.214.3{1.46}65
    1.326.831.514.7{1.5}70
    1.4363617.7{1.8}80
    1.436.440.519.9{2.0}90
    1.2998.8{0.9}WF18-










    20
    1.312.411.210.8{1.1}25
    1.312.413.512.7{1.3}30
    1.416.115.714.7{1.5}35
    1.5211817.7{1.8}40
    1.5212019.9{2.03}45
    1.52122.522.1{2.25}50
    1.628.824.724.3{2.48}55
    1.628.82726.5{2.7}60
    1.628.829.228.7{2.93}65
    1.737.431.530.9{3.15}70
    1.737.43635.3{3.6}80
    1.27.298.8{0.9}WF20-











    20
    1.39.811.210.8{1.1}25
    1.412.613.512.7{1.3}30
    1.412.615.714.7{1.5}35
    1.516.51817.7{1.8}40
    1.516.52019.9{2.03}45
    1.621.622.522.1{2.25}50
    1.621.624.724.3{2.48}55
    1.621.62726.5{2.7}60
    1.728.129.228.7{2.93}65
    1.728.131.530.9{3.15}70
    1.728.13635.3{3.6}80
    1.37.898.8{0.9}WF22-











    20
    1.410.511.211.0{1.12}25
    1.410.513.513.2{1.35}30
    1.513.515.715.4{1.57}35
    1.513.51817.7{1.8}40
    1.722.120.219.8{2.02}45
    1.722.122.522.1{2.25}50
    1.722.124.724.2{2.47}55
    1.828.82726.5{2.7}60
    1.828.829.228.6{2.92}65
    1.828.831.530.9{3.15}70
    1.828.83635.3{3.6}80
    1.714.113.513.2{1.35}WF27-









    30
    1.714.115.715.4{1.57}35
    1.714.11817.7{1.8}40
    1.921.420.219.8{2.02}45
    1.921.422.522.1{2.25}50
    2.02624.724.2{2.47}55
    2.0262726.5{2.7}60
    2.02629.228.6{2.92}65
    2.02631.530.9{3.15}70
    2.0263635.3{3.6}80

    • Load calculation method = Spring constant x Deflection
    (Int'l Unit) N=N/mmxFmm
    kgf=kgf/mmxFmm
    (kgf=Nx0.101972)
    Both ends of * marked WF Type springs are not ground.
    The values of solid length are for reference only. There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    Product Outline >>P.327
    How to use coil springs, and precautions >>P.328
    ■WL: Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40%
    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.21.720.98{0.1}WL2-




     5*
    0.265.242.0 {0.2}10*
    0.265.262.9 {0.3}15*
    0.29983.9 {0.4}20*
    0.299104.9 {0.5}25*
    0.310.8125.9 {0.6}30*
    0.32.122.0 {0.2}WL3-







     5*
    0.353.943.9 {0.4}10*
    0.46.565.9 {0.6}15*
    0.46.587.8 {0.8}20*
    0.4513109.8 {1.0}25*
    0.45131211.8 {1.2}30*
    0.45131413.7 {1.4}35*
    0.5211615.7 {1.6}40*
    0.352.122.0 {0.2}WL4-










     5*
    0.45543.9 {0.4}10*
    0.45565.9 {0.6}15*
    0.5987.8 {0.8}20
    0.59109.8 {1.0}25
    0.5513.91211.8 {1.2}30
    0.5513.91413.7 {1.4}35
    0.621.61615.7 {1.6}40
    0.621.61817.7 {1.8}45
    0.621.62019.6 {2.0}50
    0.621.62221.6 {2.2}55
    0.65332423.5 {2.4}60
    0.42.322.0 {0.2}WL5-












     5*
    0.453.443.9 {0.4}10*
    0.5565.9 {0.6}15*
    0.557.787.8 {0.8}20
    0.610.8109.8 {1.0}25
    0.610.81211.8 {1.2}30
    0.6515.61413.7 {1.4}35
    0.6515.61615.7 {1.6}40
    0.7201817.7 {1.8}45
    0.7202019.6 {2.0}50
    0.723.12221.6 {2.2}55
    0.75332423.5 {2.4}60
    0.7532.32625.5 {2.6}65
    0.7532.32827.5 {2.8}70
    0.452.522.0 {0.2}WL6-













     5*
    0.554.743.9 {0.4}10
    0.554.765.9 {0.6}15
    0.65987.8 {0.8}20
    0.659109.8 {1.0}25
    0.713.71211.8 {1.2}30
    0.713.71413.7 {1.4}35
    0.713.71615.7 {1.6}40
    0.7518.91817.7 {1.8}45
    0.7518.92019.6 {2.0}50
    0.7518.92221.6 {2.2}55
    0.826.42423.5 {2.4}60
    0.826.42625.5 {2.6}65
    0.8530.62827.5 {2.8}70
    0.8534.93231.4 {3.2}80

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    0.654.743.9{0.4}WL8-












    10
    0.758.565.9{0.6}15
    0.758.587.8{0.8}20
    0.758.5109.8{1.0}25
    0.811.21211.8{1.2}30
    0.811.21413.7{1.4}35
    0.811.21615.7{1.6}40
    0.8515.31817.7{1.8}45
    0.8515.32019.6{2.0}50
    0.8515.32221.6{2.2}55
    0.919.42423.5{2.4}60
    0.919.42625.5{2.6}65
    1.0312827.5{2.8}70
    1.0313231.4{3.2}80
    0.755.343.9{0.4}WL10-












    10
    0.86.465.9{0.6}15
    0.86.487.8{0.8}20
    0.910.8109.8{1.0}25
    0.910.81211.8{1.2}30
    0.910.81413.7{1.4}35
    0.910.81615.7{1.6}40
    1.0171817.7{1.8}45
    1.0172019.6{2.0}50
    1.0172221.6{2.2}55
    1.0172423.5{2.4}60
    1.1242625.5{2.6}65
    1.1242827.5{2.8}70
    1.124.23231.4{3.2}80
    0.84.844.0{0.4}WL12-












    10
    0.97.265.9{0.6}15
    0.97.287.8{0.8}20
    0.97.2109.8{1.0}25
    1.010.51211.8{1.2}30
    1.010.51413.7{1.4}35
    1.010.51615.7{1.6}40
    1.115.41817.7{1.8}45
    1.115.42019.6{2.0}50
    1.115.42221.6{2.2}55
    1.222.82423.5{2.4}60
    1.222.82625.5{2.6}65
    1.222.82827.5{2.8}70
    1.334.53231.4{3.2}80
    0.855.144.0{0.4}WL13-













    10
    0.96.365.9{0.6}15
    1.08.787.8{0.8}20
    1.08.7109.8{1.0}25
    1.113.21211.8{1.2}30
    1.113.21413.7{1.4}35
    1.113.21615.7{1.6}40
    1.113.21817.7{1.8}45
    1.113.22019.6{2.0}50
    1.113.22221.6{2.2}55
    1.113.22423.5{2.4}60
    1.218.62625.5{2.6}65
    1.218.62827.5{2.8}70
    1.437.83231.4{3.2}80
    1.437.83635.3{3.6}90
    1.07.565.9{0.6}WL14-












    15
    1.07.587.8{0.8}20
    1.07.5109.8{1.0}25
    1.1111211.8{1.2}30
    1.1111413.7{1.4}35
    1.1111615.7{1.6}40
    1.215.61817.7{1.8}45
    1.215.62019.6{2.0}50
    1.215.62221.6{2.2}55
    1.215.62423.5{2.4}60
    1.322.12625.5{2.6}65
    1.322.12827.5{2.8}70
    1.322.13231.4{3.2}80
    1.543.53635.3{3.6}90

    dSolid LengthF
    max.
    Load N{kgf}max.Part NumberUnit Price
    Type D-L10 ~ 19 pcs.
    1.18.265.9{0.6}WL16-













    15
    1.18.287.8{0.8}20
    1.210109.8{1.0}25
    1.2101211.8{1.2}30
    1.2101413.7{1.4}35
    1.2101615.7{1.6}40
    1.4211817.7{1.8}45
    1.4212019.6{2.0}50
    1.4212221.6{2.2}55
    1.4212423.5{2.4}60
    1.529.72625.5{2.6}65
    1.529.72827.5{2.8}70
    1.529.73231.4{3.2}80
    1.6403635.3{3.6}90
    1.510823.5{2.4}WL18-












    20
    1.6121029.4{3.0}25
    1.6121235.3{3.6}30
    1.716.21441.2{4.2}35
    1.716.21647.1{4.8}40
    1.819.81853.0{5.4}45
    1.819.82058.8{6.0}50
    1.819.82264.7{6.6}55
    1.819.82470.6{7.2}60
    2.0322676.5{7.8}65
    2.0322882.4{8.4}70
    2.0323294.1{9.6}80
    2.24336105.9{10.8}90
    2.24340117.7{12.0}100
    1.610.4823.5{2.4}WL20-












    20
    1.610.41029.4{3.0}25
    1.712.81235.3{3.6}30
    1.712.81441.2{4.2}35
    1.815.81647.1{4.8}40
    1.815.81853.0{5.4}45
    1.815.82058.8{6.0}50
    1.815.82264.7{6.6}55
    2.0242470.6{7.2}60
    2.0242676.5{7.8}65
    2.0242882.4{8.4}70
    2.237.43294.1{9.6}80
    2.237.436105.9{10.8}90
    2.237.440117.7{12.0}100
    1.710.8823.5{2.4}WL22-












    20
    1.813.31029.4{3.0}25
    1.813.31235.3{3.6}30
    1.813.31441.2{4.2}35
    2.0201647.1{4.8}40
    2.0201853.0{5.4}45
    2.0202058.8{6.0}50
    2.0202264.7{6.6}55
    2.228.62470.6{7.2}60
    2.228.62676.5{7.8}65
    2.228.62882.4{8.4}70
    2.228.63294.1{9.6}80
    2.334.536105.9{10.8}90
    2.334.540117.7{12.0}100
    2.1141235.3{3.6}WL27-










    30
    2.1141441.2{4.2}35
    2.3191647.1{4.8}40
    2.3191853.0{5.4}45
    2.3192058.8{6.0}50
    2.3192264.7{6.6}55
    2.5282470.6{7.2}60
    2.5282676.5{7.8}65
    2.634.52882.4{8.4}70
    2.634.53294.1{9.6}80
    2.846.736105.9{10.8}90
    2.846.740117.7{12.0}100

    • Load calculation method = Spring constant x Deflection
    (Int'l Unit) N=N/mmxFmm
    kgf=kgf/mmxFmm
    (kgf=Nx0.101972)

    Both ends of * marked WL Type springs are not ground.
    The values of solid length are for reference only.
    There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    Product Outline >>P.327
    How to use coil springs, and precautions >>P.328

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Allowable Load (Configurable Range)

    (N)

    End Surface Status

    Max. Load

    (N)

    Height upon Max. Load applied L-F

    (mm)

    Free Length L

    (mm)

    Outer Dia. D (or D1)

    (mm)

    Inner Dia. D-2d (or D)

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    Wire Dia.

    (mm)

    Solid Length

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    30.9
    38.5
    70
    27
    23
    1
    2
    26
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    35.3
    44
    80
    27
    23
    1
    2
    26
    10
    1 szt.
    Up to 1.50
    Without Grinding
    0.98
    3
    5
    2
    1.6
    0.5
    0.2
    1.7
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2
    6
    10
    2
    1.48
    0.5
    0.26
    5.2
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2.9
    9
    15
    2
    1.48
    0.5
    0.26
    5.2
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.9
    12
    20
    2
    1.42
    0.5
    0.29
    9
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    4.9
    15
    25
    2
    1.42
    0.5
    0.29
    9
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    5.9
    18
    30
    2
    1.4
    0.5
    0.3
    10.8
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2
    3
    5
    3
    2.4
    1
    0.3
    2.1
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.9
    6
    10
    3
    2.3
    1
    0.35
    3.9
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    5.9
    9
    15
    3
    2.2
    1
    0.4
    6.5
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    7.8
    12
    20
    3
    2.2
    1
    0.4
    6.5
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    9.8
    15
    25
    3
    2.1
    1
    0.45
    13
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    11.8
    18
    30
    3
    2.1
    1
    0.45
    13
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    13.7
    21
    35
    3
    2.1
    1
    0.45
    13
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    15.7
    24
    40
    3
    2
    1
    0.5
    21
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2
    3
    5
    4
    3.3
    1
    0.35
    2.1
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.9
    6
    10
    4
    3.1
    1
    0.45
    5
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    5.9
    9
    15
    4
    3.1
    1
    0.45
    5
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    7.8
    12
    20
    4
    3
    1
    0.5
    9
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    9.8
    15
    25
    4
    3
    1
    0.5
    9
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    11.8
    18
    30
    4
    2.9
    1
    0.55
    13.9
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    13.7
    21
    35
    4
    2.9
    1
    0.55
    13.9
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    15.7
    24
    40
    4
    2.8
    1
    0.6
    21.6
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    17.7
    27
    45
    4
    2.8
    1
    0.6
    21.6
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    19.6
    30
    50
    4
    2.8
    1
    0.6
    21.6
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    21.6
    33
    55
    4
    2.8
    1
    0.6
    21.6
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    23.5
    36
    60
    4
    2.7
    1
    0.65
    33
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2
    3
    5
    5
    4.2
    1
    0.4
    2.3
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.9
    6
    10
    5
    4.1
    1
    0.45
    3.4
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    5.9
    9
    15
    5
    4
    1
    0.5
    5
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    7.8
    12
    20
    5
    3.9
    1
    0.55
    7.7
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    9.8
    15
    25
    5
    3.8
    1
    0.6
    10.8
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    11.8
    18
    30
    5
    3.8
    1
    0.6
    10.8
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    13.7
    21
    35
    5
    3.7
    1
    0.65
    15.6
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    15.7
    24
    40
    5
    3.7
    1
    0.65
    15.6
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    17.7
    27
    45
    5
    3.6
    1
    0.7
    20
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    19.6
    30
    50
    5
    3.6
    1
    0.7
    20
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    21.6
    33
    55
    5
    3.6
    1
    0.7
    23.1
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    23.5
    36
    60
    5
    3.5
    1
    0.75
    33
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    25.5
    39
    65
    5
    3.5
    1
    0.75
    32.3
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    27.5
    42
    70
    5
    3.5
    1
    0.75
    32.3
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2
    3
    5
    6
    5.1
    1
    0.45
    2.5
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    With Grinding
    3.9
    6
    10
    6
    4.9
    1
    0.55
    4.7
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    5.9
    9
    15
    6
    4.9
    1
    0.55
    4.7
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    7.8
    12
    20
    6
    4.7
    1
    0.65
    9
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    9.8
    15
    25
    6
    4.7
    1
    0.65
    9
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    11.8
    18
    30
    6
    4.6
    1
    0.7
    13.7
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    13.7
    21
    35
    6
    4.6
    1
    0.7
    13.7
    10
    1 szt.
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    15.7
    24
    40
    6
    4.6
    1
    0.7
    13.7
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    17.7
    27
    45
    6
    4.5
    1
    0.75
    18.9
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    19.6
    30
    50
    6
    4.5
    1
    0.75
    18.9
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    21.6
    33
    55
    6
    4.5
    1
    0.75
    18.9
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    23.5
    36
    60
    6
    4.4
    1
    0.8
    26.4
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    25.5
    39
    65
    6
    4.4
    1
    0.8
    26.4
    10
    1 szt.
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    27.5
    42
    70
    6
    4.3
    1
    0.85
    30.6
    10
    1 szt.
    30.01 to 50.00
    With Grinding
    31.4
    48
    80
    6
    4.3
    1
    0.85
    34.9
    10
    1 szt.
    1.51 to 4.50
    With Grinding
    3.9
    6
    10
    8
    6.7
    1
    0.65
    4.7
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    5.9
    9
    15
    8
    6.5
    1
    0.75
    8.5
    10
    1 szt.
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    7.8
    12
    20
    8
    6.5
    1
    0.75
    8.5
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    5 dni robocze
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dni robocze
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.68 €
    ( 0.81 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 dni robocze
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.74 €
    ( 0.88 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dni robocze
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dni robocze
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dni robocze
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dni robocze
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dni robocze
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dni robocze
    0.78 €
    ( 0.93 € )
    5 dni robocze
    0.78 €
    ( 0.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.78 €
    ( 0.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.78 €
    ( 0.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    5 dni robocze
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    5 dni robocze
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    5 dni robocze
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    5 dni robocze
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    5 dni robocze
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    5 dni robocze
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    5 dni robocze
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    5 dni robocze
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    5 dni robocze
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    5 dni robocze
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    5 dni robocze
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    5 dni robocze
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    5 dni robocze
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    5 dni robocze
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje