Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Number of Wires
  • Power Supply Voltage
  • Lead Wire Length (L)(m)
  • Load Current Range
  • Lead Wire Exit
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Sensors for Cylinders

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    MD11
    MD13
    MD14
    ME33
    ME34

    Specification Table

    Part Number  
    MD14L1  
    Part NumberLoad VoltageLoad CurrentIndicator LightSensor TypeLineWire Exit
    TypeL
    MD11L1 (1 m)L3 (3 m)24 V DC24 V DC 5 to 40 mALED
    (Lights when ON)
    Contact2-LineRear
    110 V AC110 V AC 5 to 20 mA
    MD1328 V DC or Less0.1 to 40 mANo Contact3-Wire
    MD14DC10 to 28 V5 to 20 mANo Contact2-Line
    ME3328 V DC or Less0.1 to 40 mANo Contact3-WireTop
    ME34DC10 to 28 V5 to 20 mANo Contact2-Line
    " ! " Operating Temp, Range: 0 to 60°C

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Wiring Method

    Number of Wires

    Power Supply Voltage

    Lead Wire Length (L)

    (m)

    Load Voltage

    Load Current Range

    Lead Wire Exit

    Minimalna wielkość zamówienia
    Three-Wire Method
    3
    DC5 ~ 28V
    1
    DC28V or Less
    0.1~40mA
    Rear
    1 szt.
    Three-Wire Method
    3
    DC5 ~ 28V
    3
    DC28V or Less
    0.1~40mA
    Rear
    1 szt.
    2-Wire
    2
    Not Provided
    1
    DC10 ~ 28V
    5~20mA
    Rear
    1 szt.
    2-Wire
    2
    Not Provided
    3
    DC10 ~ 28V
    5~20mA
    Rear
    1 szt.
    Three-Wire Method
    3
    DC5 ~ 28V
    1
    DC28V or Less
    0.1~40mA
    Upward
    1 szt.
    Three-Wire Method
    3
    DC5 ~ 28V
    3
    DC28V or Less
    0.1~40mA
    Upward
    1 szt.
    2-Wire
    2
    Not Provided
    1
    DC10 ~ 28V
    5~20mA
    Upward
    1 szt.
    2-Wire
    2
    Not Provided
    3
    DC10 ~ 28V
    5~20mA
    Upward
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    24.68 €
    ( 29.37 € )
    5 dni robocze
    29.10 €
    ( 34.63 € )
    5 dni robocze
    28.21 €
    ( 33.57 € )
    5 dni robocze
    31.74 €
    ( 37.77 € )
    5 dni robocze
    24.68 €
    ( 29.37 € )
    5 dni robocze
    29.10 €
    ( 34.63 € )
    5 dni robocze
    28.21 €11.00 €
    ( 13.09 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    31.74 €
    ( 37.77 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    One sensor for cylinders. [Connection type]PVC "Cable thickness (mm2)" 2.6