Rejestracja
Potwierdzono
  • Nominal Screw Dia. 1
  • Air Flow Rate (at 0.3MPa)(NL/min)
  • Threads
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Flat Air Nozzle Standard Type, ABS Resin (AFTSP10)

Numer części:

AFTSP10
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Flat Air Nozzles/Standard/Resin:Related Image
 
TypeMaterialMax. Operating PressureHeat Resistance Temp.Screw ShapeThread Breakdown Torque
AFTSPABS Plastic0.7MPa70°CMale Threaded15N • m
AFTSFTapped10N • m

Specifications

Part Number
AFTSP15
Part NumberOrificeAir Flow Rate NL/Min
(for 0.3MPa)
Weight (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~3940~99100~200
AFTSP1013-□0.724016.8    
1513-□0.926016.5
2513-□1.228016.2
AFTSF1513-□0.924016.5
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AFTSP10

Nominal Screw Dia. 1

Air Flow Rate (at 0.3MPa)

(NL/min)

Threads

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
R1/4
240
Threads
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.86 €
( 17.68 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

More Information

■Applications: For removal of oil, water drops and chips, cooling/drying and air curtain, etc.
To prevent damage
• Avoid excessive tightening of screws.
• Avoid shocks to the screws.
Grooves are provided at the tip of the nozzle to protect the orifice.

Example of Use

Flat Air Nozzles/Standard/Resin:Related Image
Numer części został potwierdzony