Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Tube O.D. (mm) D(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Couplings with Tube Insert / Nut and Sleeve Integrated / Union Connectors

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Couplings with Tube Insert/Nut and Sleeve Integrated/Union Connectors:Related Image

Material: Brass

Specifications

Part Number-Nominal
TCRH4-1
Part NumberApplicable Tube I.D. (mm)LBCdH1 Wrench FlatsH2 Wrench FlatsMass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeApplicable Tube O.D. (mm)1 ~ 9 pc(s).10~20
TCRS42.530.513.53.51.381014
6429.5144.52.7101219
8630165.54.7121424
107.534195.56171740

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Tube O.D. (mm) D

(Ø)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4
10
1 szt.
6
10
1 szt.
8
10
1 szt.
10
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.53 €
( 4.20 € )
5 dni robocze
2.89 €
( 3.44 € )
5 dni robocze
3.53 €
( 4.20 € )
5 dni robocze
4.54 €
( 5.40 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] Media used are air, water or oil, fittings with inserts for pipes.

Kontury i specyfikacja

More Information

Specifications
Applicable FluidAir, Water, Oil
Operating Temperature Range*Air : -20 ~ 60°C
Water: 0 ~ 60°C
Oil: -20 ~ 60°C
Max. Operating PressureIt applies to Maximum Operating Pressure of tubes.
Operating Vacuum Level-100kPa
* No Freezing