Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shaft Dia. d(φ)
  • Thickness of Square Type L / Round Type F (mm)(mm)
  • Outer Dia. A(φ)
  • Width B(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Support Units / Round / Support Side Retaining Ring

Support Units / Round / Support Side Retaining Ring

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

 
Type[M] Material[S] Surface Treatment
with Retaining Ring
BTREN 1.1191 Equiv.Black Oxide
BTRMElectroless Nickel Plating

 

Specification Table

Part Number
BUR15
■ Component Details
NumberPart NameQuantity
(1)Housing1
(2)Japanese made radial bearing1
(3)Retaining Ring (STWN・S)1
(4)Retaining Ring (RTWN・S)1
[ ! ] BURR bearing is Stainless Steel Type filled with low particle generation grease.
* Retaining rings (3) and (4) of BURR, BURM and BTRM are Stainless Steel Type.
Part NumberdLHFDAP.C.D.BVd1d2Retaining RingBearing
Type
Retaining Ring
TypeNo.CRetaining Ring
BTR
BTRM
66106422362828173.46.543RTWN・S17B606ZZSTWN・S6
108127528433535223.46.53RTWN・S22B608ZZSTWN・S8
1210157834524242264.583RTWN・S26B6000ZZSTWN・S10
1515179840635052325.59.55.54RTWN・S32B6002ZZSTWN・S15
20202011957857068476.6116.54.5RTWN・S47B6204ZZSTWN・S20

Lista numerów części

Liczba pozycji

Shaft Dia. d

(φ)

Surface Treatment

Thickness of Square Type L / Round Type F (mm)

(mm)

Outer Dia. A

(φ)

Width B

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
6
Black Oxide
4
36
28
2190
865
10
1 szt.
8
Black Oxide
5
43
35
3350
1400
10
1 szt.
10
Black Oxide
8
52
42
4550
1960
10
1 szt.
15
Black Oxide
8
63
52
5600
2830
10
1 szt.
20
Black Oxide
9
85
68
12800
6650
10
1 szt.
6
Electroless Nickel Plating
4
36
28
2190
865
10
1 szt.
8
Electroless Nickel Plating
5
43
35
3350
1400
10
1 szt.
10
Electroless Nickel Plating
8
52
42
4550
1960
10
1 szt.
15
Electroless Nickel Plating
8
63
52
5600
2830
10
1 szt.
20
Electroless Nickel Plating
9
85
68
12800
6650
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
23.67 €
( 28.17 € )
5 dni robocze
25.95 €
( 30.88 € )
5 dni robocze
27.45 €
( 32.67 € )
5 dni robocze
33.24 €
( 39.56 € )
5 dni robocze
34.64 €
( 41.22 € )
5 dni robocze
27.82 €
( 33.11 € )
5 dni robocze
30.98 €
( 36.87 € )
5 dni robocze
32.23 €
( 38.35 € )
5 dni robocze
37.03 €
( 44.07 € )
5 dni robocze
44.20 €
( 52.60 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] It can be used for the purpose of fall protection of bearings. -Round type.

Kontury i specyfikacja

App. Example









For support units with Retaining Ring, the bearing does not fall off from the Support Unit.
[ ! ] Low Temperature Black Chrome Plating products are filled with low particle generation grease for cleanrooms.
[ ! ] Store Accessories with care since they are required when assembling.