Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
O.D. Selectable | O.D. Configurable | Material | Hardness |
KRSH | KRBSH | EN 1.3343 Equiv. | 58HRC~ |
KRSK | KRBSK | EN 1.3505 Equiv. | |
KRSD | KRBSD | EN 1.2379 Equiv. | 60HRC~ |
KRSS | KRBSS | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ |
KRSG | KRBSG | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | L | ||||
Type | D Tolerance | D | ||||
KRSH | M | 0.5 | - | 50.0 |
Part Number | - | L | - | D | ||||
Type | D Tolerance | No. | ||||||
KRBSH | H | 0.6 | - | 30.0 | - | D0.55 |
D | Tolerance Selection | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
0.30 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 - 0.010 | 0 - 0.01 |
3.01 ~ 5.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 - 0.012 |
or More | or Less | C |
D0.3 | D0.59 | Deburring |
D0.6 | D5 | 0.1 |
or More | or Less | Tolerance |
5.0 | 6.0 | ±0.1 |
6.1 | 30.0 | ±0.2 |
30.1 | 120.0 | ±0.3 |
120.1 | 150.0 | ±0.5 |
Part Number | L | Unit Price | ||||||
Type | Tolerance Selection | D | 0.1mm Increment | KRSH | KRSK | KRSD | KRSS | KRSG |
KRSH (D0.3~5) KRSK (D0.5~5) KRSD (D1~5) KRSS (D0.3~5) KRSG (D1~5) | M G H | 0.3 | 5.0~50.0 | - | - | - | ||
0.4 | ||||||||
0.5 | ||||||||
0.6 | ||||||||
0.7 | ||||||||
0.8 | ||||||||
0.9 | ||||||||
1 | ||||||||
1.1 | ||||||||
1.2 | 5.0~60.0 | |||||||
1.3 | ||||||||
1.4 | 5.0~70.0 | |||||||
1.5 | 5.0~75.0 | |||||||
1.6 | 5.0~80.0 | |||||||
1.7 | ||||||||
1.8 | 5.0~90.0 | |||||||
1.9 | ||||||||
2 | 5.0~100.0 | |||||||
2.5 | ||||||||
3 | 5.0~150.0 | |||||||
3.5 | ||||||||
4 | ||||||||
4.5 | ||||||||
5 |
Part Number | L | D | Unit Price | ||||||
Type | Tolerance Selection | No. | 0.1mm Increment | 0.01mm Increment | KRBSH | KRBSK | KRBSD | KRBSS | KRBSG |
KRBSH (No.0.5~5) KRBSK (No.0.6~5) KRBSD (No.1.5~5) KRBSS (No.0.5~5) KRBSG (No.1.5~5) | M P G H S | 0.5 | 5.0~50.0 | 0.30~0.49 | - | - | - | ||
0.6 | 0.50~0.59 | ||||||||
1 | 5.0~100.0 | 0.60~0.99 | |||||||
1.5 | 1.00~1.49 | ||||||||
2 | 1.50~1.99 | ||||||||
2.5 | 2.00~2.49 | ||||||||
3 | 2.50~2.99 | ||||||||
3.5 | 3.00~3.49 | ||||||||
4 | 3.50~3.99 | ||||||||
4.5 | 4.00~4.49 | ||||||||
5 | 4.50~4.99 |
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Material | O.D. D (Ø) | Material | D Dimension Tolerance | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 3.5 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 4 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 4.5 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 5 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.1 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.2 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.3 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.4 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.5 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.6 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.7 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.8 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.9 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 2 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 2.5 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 3 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 3.5 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 4 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 4.5 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 5 | EN 1.3505 Equiv. | M (m6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.5 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.6 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.7 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.8 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.9 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.1 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.2 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.3 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.4 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.5 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.6 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.7 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.8 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.9 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 2 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 2.5 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 3 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 3.5 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 4 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 4.5 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 5 | EN 1.3505 Equiv. | G (g6) | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.5 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.6 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.7 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.8 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 0.9 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.1 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.2 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.3 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.4 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.5 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.6 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.7 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.8 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 1.9 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 90 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 2 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Days | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] EN 1.3505 Equiv. | 2.5 | EN 1.3505 Equiv. | H (h7) | - | 5 ~ 100 |
Loading...
Configure
Basic Attributes
Material
O.D. D(Ø)
Material
D Dimension Tolerance
D(mm)
L(mm)
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes