Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm)
  • Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm)
  • Load Capacity (Range Selectable)(N)
  • Table Size (Length) L(mm)
  • Table Size (Width) W(mm)
  • Horizontal Load Capacity(N)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

[Standard] XY-Axis / Linear Ball

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

[Standard] XY-Axis/Linear Ball:Related Image

Material: EN 1.4125 Equiv.
Surface Treatment: Electroless Nickel Plating

Specifications

Part Number
XYLBS40
High Precision Stage Existing Product: XYSG (P.1946)
Part NumberStage Surface
(mm)
Travel Distance
(mm)
Load Capacity (N)Minimum Graduation (µm)Travel AccuracyMoment Rigidity ("/N•cm)Parallelism (µm)Weight (kg)Included Screw
(Stainless Steel Hex Socket Low Head Cap Screw)
Unit Price
TypeNo.Micrometer Head Pos.StraightnessPitchingYawingPitchingYawingRolling
XYLBS40No Symbol (Standard)
CR (Right/Left Reversed)
40x40±6.595.61010µm30"25"0.590.70.59600.48M3-8, 4 pcs.
6060x60191.635"30"0.150.160.150.88M4-8, 4 pcs.

Lista numerów części

Liczba pozycji

Table Size (Length) L (Range Selectable)

(mm)

Table Size (Width) W (Range Selectable)

(mm)

Load Capacity (Range Selectable)

(N)

Table Size (Length) L

(mm)

Table Size (Width) W

(mm)

Horizontal Load Capacity

(N)

Moment Rigidity (Pitching)

("/N•cm)

Moment Rigidity (Yawing)

("/N•cm)

Moment Rigidity (Rolling)

("/N•cm)

Reversed

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
26-40
26-40
50.1 to 100
40
40
95.6
0.59
0.7
0.59
Standard
10
1 szt.
26-40
26-40
50.1 to 100
40
40
95.6
0.59
0.7
0.59
Right and Left
10
1 szt.
41-60
41-60
100.1 or More
60
60
191.6
0.15
0.16
0.15
Standard
10
1 szt.
41-60
41-60
100.1 or More
60
60
191.6
0.15
0.16
0.15
Right and Left
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
409.30 €
( 487.07 € )
5 dni robocze
409.30 €
( 487.07 € )
5 dni robocze
442.05 €
( 526.04 € )
5 dni robocze
442.05 €
( 526.04 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje