Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Spacer sleeves / material selectable / treatment selectable / precision class

Spacer sleeves / material selectable / treatment selectable / precision class

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 817.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Back to the Category Washers/Collars (metal)

Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

 

Collars/Length +-0.01mm:Related Image

Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

 

Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Washers/Collars (metal)

 

TypeMaterialSurface Treatment
L Dimension Configurable
Standard GradePrecision Grade
NCLCACSCEN 1.1191 Equiv.-
NCLBABSCBlack Oxide
NCLMAMSCElectroless Nickel Plating
NCLAAASCAluminum Alloy 2000 seriesClear Anodize
NCLSSSASCEN 1.4301 Equiv.-

Further specifications can be found under the tab More information.

 

Composition of a Product Code - Washers/Collars (metal)

 

Part Number-D-L
NCLB3-5-10.5

 

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

O.D. D

(mm)

I.D.

(mm)

Thickness/Length

(mm)

Material

Surface Treatment

Thickness/Length Tolerance

Precision

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4 ~ 10
2
10 ~ 16
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
5 ~ 12
3
10 ~ 50
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
6 ~ 25
4
10 ~ 50
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8 ~ 25
5
10 ~ 50
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8 ~ 25
6
10 ~ 50
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
10 ~ 35
8
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
12 ~ 60
10
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
15 ~ 60
12
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
20 ~ 60
15
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
20 ~ 60
16
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
25 ~ 60
20
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
30 ~ 60
25
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
40 ~ 60
30
10 ~ 100
[Aluminum] Aluminum Alloy 2000 series
Anodize (Clear)
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
4
2
10 ~ 16
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
5
2
10 ~ 16
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
6
2
10 ~ 16
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8
2
10 ~ 16
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
10
2
10 ~ 16
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
4 ~ 10
2
10 ~ 16
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
5
3
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
6
3
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8
3
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
10
3
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
12
3
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
5 ~ 12
3
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
6
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
10
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
12
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
13
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
14
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
15
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
16
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
20
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
25
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
6 ~ 25
4
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
10
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
12
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
13
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
14
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
15
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
16
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
20
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
25
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8 ~ 25
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
10
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
12
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
13
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
14
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
15
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
16
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
20
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
25
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
8 ~ 25
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
10
8
10 ~ 100
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
12
8
10 ~ 100
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
13
8
10 ~ 100
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
14
8
10 ~ 100
[Steel] EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
±0.01
Precision Grade
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

Back to the Category Washers/Collars (metal)

Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

 

Collars/Length +-0.01mm:Related Image

Overview of the various designs as PDF

 

Specification Tables - Washers/Collars (metal)

 

■Standard Grade / Precision Grade
Part NumberD
Selection
L
0.1mm Increment
Unit Price
Standard GradePrecision Grade
TypeVNCLCNCLBNCLMNCLANCLSSACSCABSCAMSCAASCSASC
Standard Grade
NCLC
NCLB
NCLM
NCLA
NCLSS


Precision Grade
ACSC
ABSC
AMSC
AASC
SASC
 2 456810            10.0~ 16.0          
 3  5681012           10.0~ 25.0          
            25.1~ 50.0          
456  (6)8101213141516       10.0~ 25.0          
(6)Applicable to V4.25.1~ 50.0          
          2025     10.0~ 25.0          
               25.1~ 50.0          
81012    (10)(12)(13)(14)1516       10.0~ 25.0          
           25.1~ 50.0          
           50.1~ 75.0          
(10)Applicable to V8. (12 13 14)Applicable to V8, 10.75.1~ 100.0          
          2025     10.0~ 25.0          
               25.1~ 50.0          
               50.1~ 75.0          
               75.1~ 100.0          
            3035   10.0~ 25.0          
               25.1~ 50.0          
               50.1~ 75.0          
               75.1~ 100.0          
10 12              40506010.0~ 25.0          
              25.1~ 50.0          
              50.1~ 75.0          
              75.1~ 100.0          
151620                 10.0~ 25.0          
          (20)25     25.1~ 50.0          
               50.1~ 75.0          
(20)Applicable to V15, 16.75.1~ 100.0          
            3035   10.0~ 25.0          
               25.1~ 50.0          
               50.1~ 75.0          
               75.1~ 100.0          
              40506010.0~ 25.0          
              25.1~ 50.0          
              50.1~ 75.0          
              75.1~ 100.0          
 25             3035   10.0~ 25.0          
               25.1~ 50.0          
               50.1~ 75.0          
               75.1~ 100.0          
25 30              40506010.0~ 25.0          
              25.1~ 50.0          
              50.1~ 75.0          
              75.1~ 100.0          
General Information - Washers/Collars (metal)

 

 

Selection Details of Discs and Sleeves

- Material: steel, stainless steel, aluminum, brass, tool steel
- Coating: untreated, burnished, nickel-plated, LTBC coating, anodized, chrome-plated
- Basic shapes: straight, with collar, sleeve, disc, front panel with open oblong hole
- Designs: through hole, two through holes, bolt circle, oblong hole, counterbore, conical counterbore, internal thread
- Hardness: up to ~55HRC
- ISO tolerances: g6, h7
- Inner diameter: 0 mm to 90 mm
- Outer diameter: 3 mm to 100 mm
- Length: 1 mm to 200 mm

 

Overview of the various designs as PDF

 

Description/Basics

A spacer sleeve or distance washer serves as a spacer in mechanical engineering to maintain a predetermined position. Unlike the known washers, spacer sleeves and distance washers are not punched. Spacer sleeves, which are also known as spacer sleeves, have a precise length. Their length tolerance (precision class) is up to +/- 0.01 mm. A spacer sleeve can therefore also be used as a bearing sleeve of rolling bearings.
These metal sleeves and discs are available at MISUMI either unhardened or hardened. Particularly hard discs and sleeves have a high level of wear resistance. Stainless steel sleeves and stainless steel washers are well protected against oxidation in corrosive environments. Spacer sleeves or distance sleeves can be configured with collar (flange). The height of the government is also tolerated and can also be used for maintaining a distance.

Due to the individual configuration of the distance sleeve and spacer washer, they offer nearly an unlimited use in mechanical engineering.

 

Areas of Application

The spacer sleeve or distance washer is suitable for many mechanical engineering applications due to its tolerable height. Compared to the commercially available washer, the distance washer can have a larger bearing surface. The special form as a countersunk washer is well suited for shaft mounting at the shaft end.
The precisely manufactured spacer sleeve is suitable for precisely maintaining a distance between two components. If several sleeves are necessary for this, MISUMI offers simultaneous grinding spacer sleeves. Due to the matched length of the grinding distance sleeves, which are used as a set (min. 2 pieces), a flat surface can be formed. In addition, the simultaneously ground sleeves can reduce play, because the height difference from one another is limited to +/- 5μ.
Alternatively, the metal disc or the metal collar can be suitable as a spring disk in order to serve a pressure spring as a receiver or stopper.

At MISUMI, you can configure the distance washer and distance sleeve to your specifications and order it online. The additionally selectable options extend the design freedom of the metal collars and metal discs.

 

Materials

Metal collars and metal discs in steel, tool steel and stainless steel are available in the MISUMI online shop. Stainless steel sleeves and washers provide good corrosion resistance and can be used in corrosive environments.

Alternatively, MISUMI offers discs and sleeves made of plastic and ceramic as well as thermally insulating materials for special environmental influences.
In addition, MISUMI offers discs and sleeves made of rubber and felt, which can work with diverse properties, e.g., antistatic and vibration damping.

 

Coatings

MISUMI sleeves and discs are available uncoated, burnished, nickel-plated, LTBC-coated, anodized and chrome-plated versions to protect metal sleeves and metal washers from corrosion and wear.

 

Dimensions

Overview of the geometric variants as PDF

 

Standard class and precision class of the spacer sleeve


(1) Spacer sleeve – standard class, (2) spacer sleeve – precision class

 

Standard class and precision class of the spacer disc


(1) Spacer washer – standard class, (2) spacer washer – precision class

 

Application Examples - Washers/Collars (metal)

(1) Plate, (2) spacer washer, (3) screw – hexagon socket

(1) Screw, (2) metal washer, (3) metal collar, (4) natural rubber plate

(1) Spacer sleeve, (2) ball bearing, (3) rotary shaft

(1) Distance sleeve/spacer sleeve

 

Supplementary Article

 

Ball bearing

 

Shims

 

Washers / Collars (Non-Metal, Plastic)

 

Washers / Collars (Urethane, Rubber, Sponge, Felt)

 

Shoulder bolts

 

Industrial Applications

 

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry