Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Seal Type
  • Sheet Type
  • Width B(cm)
  • Width A(cm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Antistatic Rubber Sheets / Sheet / Roll Type (RBDLGR2-200-100)

Numer części:

RBDLGR2-200-100
Wyczyść
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Antistatic Rubber Sheets/Sheet/Roll Type:Related Image

TypeMaterialColorAdhesive (Adhesive Type)
Sheet TypeRolled TypeFrontBack
No AdhesiveAdhesive
RBDLGRBDLGTRBDLGRConductive NBRGreenBlackConductive Adhesives

Specifications

■Sheet Type
Part Number-A-B
RBDLG2-200-100
■Rolled Type
Part Number-A-B
RBDLGR2-100-50
■Sheet Type
Part Number10mm Increment (A≥B)
TypeTAB
RBDLG, RBDLGT250~100050~1000

■Rolled Type
Part NumberSelection
TypeTA (cm)B (cm)
RBDLGR2100
200
300
500
1000
50
100

■Properties
ItemUnitValue
Specific Gravity-1.21
HardnessShore A76
Elongation%680
Tensile Strengthkg/cm2160
Tearing Strengthkg/cm42
Specific Volume ResistivityΩ • cm106~7
Flash Point°C246
Spontaneous Ignition Temperature°C396
Values are measured on surface.
The above values are not guaranteed values but an example of measured values.

■Conductive Adhesive Data
ItemUnitConductive Adhesives
Thicknessmm0.03
* Adhesive Strengthgf/20mmStainless Steel700
Resistance0.05
* 180° Peel Adhesive Strength 23° Cx1H (gf/20mm)
The above values are not guaranteed values but an example of measured values.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
RBDLGR2-200-100

Seal Type

Sheet Type

Width B

(cm)

Width A

(cm)

Width A (Sheet Type)

(mm)

Width B (Sheet Type)

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Standard Type
Roll Type
100
200
-
-
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
138.93 €
( 165.33 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Antistatic Rubber Sheets/Sheet/Roll Type:Related Image