Rejestracja
Potwierdzono
  • Operating Method
  • Stroke(mm)
  • W/ or W/o Mounting Groove
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Air Gripper / Parallel Type (ACHE6-N)

Numer części:

ACHE6-N
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Air Gripper/Parallel Type:Related Image

Part NameMaterialSurface Treatment
Main BodyEN AW-5056 Equiv.Clear Anodize
Finger / Attachment Mounting PartEN 1.1191 Equiv.Nitriding Treatment

Specifications

Part Number-Single / Double Acting
ACHK4-N
Part NumberSelectionA1A2A3A4L1L2L3L4L5H1H2H3H4H5W1W2T1T2d1d2m1m2K1P1P2P3
TypeStrokeSingle
Acting
Double
Acting
ACHE4N-221213.614.433.516.522.55.51.524132.552.51043.11.562.233620164
625161816.438.517.5266.52271536314-4.12103.235623.217.25
ACHK4ND20121014.440.523.529.55.51.524132.552.51063.11.552.22.63420164
623161816.4452332.56.52271536316.4124.1263.233623.217.25

Part NumberSelectionCylinder I.D.Effective Gripping Force (N)Allowable Static Load (N)Mass
(g)
Sensor SlotUnit Price
TypeStrokeSingle
Acting
Double
Acting
Single Acting - SpringDouble ActingF1F21 ~ 10 pc(s).
ACHE4N-84.2(1)-52.517No
6107.2(1.3)-10531
ACHK4ND84.2(1)4.952.519Yes
61210.4(1.9)12.210537
For the Specifications and Gripping Point Data, see Overview Page P. 1500 The Allowable Static Load values are for reference only, not guaranteed.
Effective Gripping Force shown with Air Pressure: 0.4MPa and Holding Point: L=20mm. The directions of the Allowable Static Load are shown in F1 and F2 on the right.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
ACHE6-N

Operating Method

Stroke

(mm)

W/ or W/o Mounting Groove

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Single Acting
6
Not Provided
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
120.90 €
( 143.87 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A space-saving, compact air chuck with high precision, high rigidity and strong clamping force.

Kontury i specyfikacja

More Information

Air Gripper/Parallel Type:Related Image
Numer części został potwierdzony