Numer części:
.Type | Material |
SPLS | EN 1.4301 Equiv. |
SPLT | EN 1.4301 Equiv. (Annealed) |
Part Number | - | L |
SPLS2A SPLT4 | - - | 500 500 |
or More | or Less | Tolerance |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
or More | or Less | Tolerance |
2 | 12 | 0 -0.05 |
15 | 30 | 0 -0.1 |
Part Number | L 1mm increment | Unit Price | |||||||||
Type | D | L10~50 | L51~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | |||
t=0.5 | t=0.3 | t=1.0 | |||||||||
SPLS SPLT | 2 | 2A | - | 10~1000 | |||||||
3 | 3A | ||||||||||
4 | 4A | 4B | |||||||||
5 | 5A | 5B | |||||||||
6 | 6A | 6B | |||||||||
8 | 8A | 8B | |||||||||
10 | - | 10B | |||||||||
12 | - | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
(For SPLT, t=0.5 only.) | 25 | ||||||||||
30 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |