Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Stainless Steel Panels with Protective Sheet

Stainless Steel Panels with Protective Sheet

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

  • Stainless Steel Panels with Protective Sheet
  • Stainless Steel Panels with Protective Sheet
  • Stainless Steel Panels with Protective Sheet

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Standard Type
PACL

Hole Machined Type
2 Holes 2H

4 Holes 4H

6 Holes 6H

8 Holes 8H


[ ! ] No hole machining on the sheet.
[ ! ]A ≥ B
[ ! ] This product has brushed marks, but the direction can not be specified.
[ ! ] Glue protective sheet with the polishing surface on PACL.
[ ! ] Adhesive layer can be used repeatedly.

[ ! ] Fabricating Conditions of Round Holes: a ≥ 5, b ≥ 2.5
d1 is applied for the ø (hole dia.).

Hole Machining Details

P (Countersink)

Screw
Nominal Dia.
345
d3.54.55.5
d17.59.512
h22.53
■ Accuracy Standards
A, B Dimension Tolerance±0.5
T Dimension ToleranceT2.02.53.0
Tolerance±0.17±0.20±0.25
Name of Parts[M] MaterialFinishingColorAllowable Temperature
(A) PanelEN 1.4301 Equiv.One Side #400 GroundSilver5 to 40°C
Protective Sheet(B) SurfaceEthylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA)White
(C) Adhesive LayerAcrylic Ester

Specification Table

■ Standard Type
Part NumberABT
PACL6004002.0
■ Hole Machined Type
Part NumberABTFGScrew Nominal Dia.
PACL4H8004002.0F700G300P3
■ Standard Type
Part Number1 mm IncrementsPanel
Plate Thickness Selection
T
TypeAB
PACL50 to 80050 to 5002.0
2.5
3.0

■ Hole Machined Type

Part Number1 mm IncrementsPanel
Plate Thickness Selection
T
1 mm IncrementsScrew Nominal Dia.
TypeNominalABFGP (Countersink)
PACL2H
4H
6H
8H
50 to 80050 to 5002.09 to 791
(2H, 4H Type)
9 to 395
(6H, 8H Type)
5 to 495
(2H Type)
9 to 491
(4H, 6H Type)
9 to 245
(8H Type)
3
2.54
3.05

Lista numerów części

Liczba pozycji

Number of Holes

External Dimension A

(mm)

External Dimension B

(mm)

Hole Pitch [F]

(mm)

Hole Pitch [G]

(mm)

Panel Plate Thickness [T]

(mm)

Screw Nominal Dia. Selection [P Countersink Hole]

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
2H (Two Holes)
50 ~ 800
50 ~ 500
9 ~ 791
5 ~ 495
2 ~ 3
3 ~ 5
10
1 szt.
4H (Four Holes)
50 ~ 800
50 ~ 500
9 ~ 791
9 ~ 491
2 ~ 3
3 ~ 5
10
1 szt.
6H (Six Holes)
50 ~ 800
50 ~ 500
9 ~ 395
9 ~ 991
2 ~ 3
3 ~ 5
10
1 szt.
8H (8-Hole)
50 ~ 800
50 ~ 500
9 ~ 395
9 ~ 245
2 ~ 3
3 ~ 5
10
1 szt.
No Hole
50 ~ 800
50 ~ 500
-
-
2 ~ 3
-
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

Specifications/Overview

■Outgassing Test Results of Protective Sheet
Measurement MethodGCMS MethodGCMS MethodGCMS MethodGCMS Method
OutgassingAcetaldehydet - TrimethylpenteneDimethylheptaneXylene
60°C 60 min.Below Detection LimitBelow Detection LimitBelow Detection LimitBelow Detection Limit
Detection Limit0.01 μg/g0.01 μg/g0.01 μg/g0.01 μg/g