Rejestracja
Warunki filtrowania

6 Series / Metal Plates

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

6 Series/Metal Plates:Related Image

TypeMaterialSurface Treatment
HPTSSEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate
HPTSSL
HPTSD
SHPTSSEN 1.4301 Equiv.-
SHPTSSL
SHPTSD

Specifications

Part Number
HPTSS6
Part NumberMass
g
TApplicable Screw and NutUnit PriceVolume Discount Rate
ScrewQuantityNutQuantity1~99 pc(s).100~120
HPTSS6323.2M6-102M62
SHPTSS63
HPTSSL6643.244
SHPTSSL63
HPTSD6703.2
SHPTSD63

Alterations

6 Series/Metal Plates:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Material

Shape Type

Material Detail

Surface Treatment

Accessories

Number of Extrusion Connection Holes

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Stainless Steel
Square Type
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
Not Provided
4
10
1 szt.
Stainless Steel
Square Type
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
SET (Screw, Nut Set)
4
10
1 szt.
Stainless Steel
Rectangle Type
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
Not Provided
2
10
1 szt.
Stainless Steel
Rectangle Type
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
SET (Screw, Nut Set)
2
10
1 szt.
Stainless Steel
Rectangle Type
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
Not Provided
4
10
1 szt.
Stainless Steel
Rectangle Type
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
SET (Screw, Nut Set)
4
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1.64 €
( 1.95 € )
5 dni robocze
4.09 €
( 4.87 € )
5 dni robocze
1.00 €
( 1.19 € )
5 dni robocze
2.32 €
( 2.76 € )
5 dni robocze
2.36 €
( 2.81 € )
5 dni robocze
5.01 €
( 5.96 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje


It can be used as reinforcement for frame fastening. Sheet metal panels are used in necessary places, e.g. when reinforcement for fastening parts (bracket fastening, bolt fastening, joint fastening) is required.

Kontury i specyfikacja

Example of Use

6 Series/Metal Plates:Related Image