Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Plate Mounting Type
Screw-In Type
CMTW
CMTWS
CMTWN
CMTWNS
Main Body | Wheel | Bearing | ||
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M]Material (Color) | Swiveling Part | Wheel |
EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Synthetic Rubber (Black), Urethane (Brown), Elastomer (Gray) | Provided | Not Provided |
Part Number | — | Wheel Material |
CMTW75 CMTWNS100A | — — | R U |
Main Body | Part Number | Wheel Material | H | d | E | r | B | Allowable Load (N) | Mass (g) | |||||||
Type | D | R | U | E | R | U | E | R | U | E | ||||||
Swivel | CMTW | 75 | R (Rubber) U (Urethane) E(Elastomer) | 103 | 8.8 | 26 | 65 | 27 | 26 | 27 | 600 | 700 | 500 | 430 | 415 | 420 |
100 | 132 | 29 | 80 | 28 | 600 | 600 | 500 | 605 | 525 | 510 | ||||||
Swivel with Stopper Type | CMTWS | 75 | 103 | 26 | 104 | 26 | 600 | 700 | 500 | 530 | 515 | 520 | ||||
100 | 132 | 29 | 95 | 28 | 600 | 600 | 500 | 705 | 625 | 610 |
Main Body | Part Number | Wheel Material | H | M (Coarse) | b | ℓ | E | r | B | Allowable Load (N) | Mass (g) | |||||||
Type | D | R | U | E | R | U | E | R | U | E | ||||||||
Screw-In | CMTWN | 75 A | R (Rubber) U (Urethane) E(Elastomer) | 110 | 12 | 21 | 35 | 26 | 65 | 27 | 26 | 27 | 600 | 700 | 500 | 405 | 395 | 400 |
75B | 16 | 23 | 40 | 440 | 425 | 435 | ||||||||||||
100 A | 138 | 12 | 21 | 35 | 29 | 80 | 28 | 600 | 555 | 470 | 460 | |||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 590 | 505 | 495 | ||||||||||||
Swivel Screw-In With Stopper Type | CMTWNS | 75 A | 110 | 12 | 21 | 35 | 26 | 104 | 26 | 700 | 505 | 495 | 500 | |||||
75B | 16 | 23 | 40 | 440 | 525 | 535 | ||||||||||||
100 A | 138 | 12 | 21 | 35 | 29 | 95 | 28 | 600 | 655 | 570 | 560 | |||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 690 | 605 | 595 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
14.86 € ( 17.68 € ) | 5 dni robocze |
14.74 € ( 17.54 € ) | 5 dni robocze |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 dni robocze |
18.14 € ( 21.59 € ) | 5 dni robocze |
17.76 € ( 21.13 € ) | 5 dni robocze |
19.64 € ( 23.37 € ) | 5 dni robocze |
17.88 € ( 21.28 € ) | 5 dni robocze |
17.25 € ( 20.53 € ) | 5 dni robocze |
19.27 € ( 22.93 € ) | 5 dni robocze |
17.88 € ( 21.28 € ) | 5 dni robocze |
17.25 € ( 20.53 € ) | 5 dni robocze |
19.27 € ( 22.93 € ) | 5 dni robocze |
21.40 € ( 25.47 € ) | 5 dni robocze |
20.53 € ( 24.43 € ) | 5 dni robocze |
22.41 € ( 26.67 € ) | 5 dni robocze |
21.40 € ( 25.47 € ) | 5 dni robocze |
20.53 € ( 24.43 € ) | 5 dni robocze |
22.41 € ( 26.67 € ) | 5 dni robocze |
21.16 € ( 25.18 € ) | 5 dni robocze |
20.40 € ( 24.28 € ) | 5 dni robocze |
22.41 € ( 26.67 € ) | 5 dni robocze |
21.16 € ( 25.18 € ) | 5 dni robocze |
20.40 € ( 24.28 € ) | 5 dni robocze |
22.41 € ( 26.67 € ) | 5 dni robocze |
24.56 € ( 29.23 € ) | 5 dni robocze |
23.67 € ( 28.17 € ) | 5 dni robocze |
25.70 € ( 30.58 € ) | 5 dni robocze |
24.56 € ( 29.23 € ) | 5 dni robocze |
23.67 € ( 28.17 € ) | 5 dni robocze |
25.70 € ( 30.58 € ) | 5 dni robocze |
17.88 € ( 21.28 € ) | 5 dni robocze |
17.51 € ( 20.84 € ) | 5 dni robocze |
19.39 € ( 23.07 € ) | 5 dni robocze |
21.16 € ( 25.18 € ) | 5 dni robocze |
20.79 € ( 24.74 € ) | 5 dni robocze |
22.79 € ( 27.12 € ) | 5 dni robocze |
Wheel stop and turning stop are possible with single-action. Has the effect of preventing the platform truck from slipping sideways.
CMTWNS