Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Material
    • Brass
  • Overall Length L(mm)
  • Applicable Tube O.D.(Ø)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Air Couplers / Standard / Straight Plug

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Air Couplers/Standard/Straight Plug:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    MCPCBrassChrome Plating
    MCPCSEN 1.4401 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    MCPC4
    MCSC6
    Part NumberLTMass
    (g)
    MCPCMCPCS
    Unit PriceVolume Discount
    Rate
    Unit PriceVolume Discount
    Rate
    TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~301 ~ 9 pc(s).10~30
    MCPC
    MCPCS
    424.58.13 (5.5)
    628.010.15 (9)
    Values in ( ) are for MCPCS.
    Select the same number as that of the tube O.D.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Material

    Overall Length L

    (mm)

    Applicable Tube O.D.

    (Ø)

    Minimalna wielkość zamówienia
    [Brass] Brass
    24.5
    4
    1 szt.
    [Brass] Brass
    28.0
    6
    1 szt.
    EN 1.4401 Equiv.
    24.5
    4
    1 szt.
    EN 1.4401 Equiv.
    28.0
    6
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    4.27 €
    ( 5.08 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.28 €
    ( 6.28 € )
    5 dni robocze
    20.53 €
    ( 24.43 € )
    5 dni robocze
    24.42 €
    ( 29.06 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    One air coupling, pipe connection type, straight connector. [Medium used]Air

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    Specifications
    Seal MaterialOperating TemperatureMax. Operating Pressure MPa (kgf/cm2)Applicable Fluid
    Nitrile Rubber (NBR)-20~60°C
    (No Freezing)
    Brass: 1.0 (10)
    EN 1.4301 Equiv.:1.0(10)
    Air
    Single Passage Opening Closing System (Valve is provided on the socket side.)
    For combination with a tube, select the same number as that of the tube O.D.
    The specifications described here are those for coupler main bodies. The actual pressure specification, operating temperature range and etc. vary depending on the material of the tubes.