Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Screw Type
  • Thread Nominal
  • Compatible Tube Outer Diameter(Ø)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Miniature Couplings / Hose Nipple【1 do 50 szt.】

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    SRTN□N
    BOX-SRTN□N (50 pcs./Box included)
    Miniature Couplings - Hose Nipples: Related Image
    [M]Material: Brass
    [S]Surface Treatment: Electroless Nickel Plating
    [A]Accessories, Gasket: EN 1.4301 Equiv.·NBR (M5 only)

    Specification Table

    Part Number
    SRTG4N
    BOX−SRTG4N
    Part NumberTube
    I.D. ød
    Tube
    O.D.
    MABCL1L2L3PSquare
    H
    Mass
    (g)
    Effective Sectional Area
    (mm2)
    TypeNo.
    SRTN
    BOX−SRTN
    4 N2.54M5 × 0.8314.5511.58.576.572.52
    6 N463155.51297.5883.43.8
    4 N-12.54R1/8820.5516.58.576.5107.92
    6 N-1468215.51797.58108.93.8
    [ ! ]When SRT□□N−1 is selected, seal adhesive is applied to thread portion.
    [ ! ] For combination with a tube, select the same number as that of the tube O.D.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Screw Type

    Thread Nominal

    Compatible Tube Outer Diameter

    (Ø)

    Sale Type

    Minimalna wielkość zamówienia
    M
    5
    4
    Sold by the package
    1 opak.

    50 szt.

    R
    1/8
    4
    Sold by the package
    1 opak.

    50 szt.

    M
    5
    6
    Sold by the package
    1 opak.

    50 szt.

    R
    1/8
    6
    Sold by the package
    1 opak.

    50 szt.

    M
    5
    4
    Single Item
    1 szt.
    R
    1/8
    4
    Single Item
    1 szt.
    M
    5
    6
    Single Item
    1 szt.
    R
    1/8
    6
    Single Item
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    33.75 €
    ( 40.16 € )
    5 dni robocze
    47.10 €
    ( 56.05 € )
    5 dni robocze
    33.75 €
    ( 40.16 € )
    5 dni robocze
    47.10 €
    ( 56.05 € )
    5 dni robocze
    1.76 €
    ( 2.09 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.78 €
    ( 4.50 € )
    5 dni robocze
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    5 dni robocze
    3.78 €
    ( 4.50 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] Miniature tube fitting. -The medium used is air.

    Kontury i specyfikacja

    Specifications / Overview

    SRTN・MNPLN・MELBN・MPLGN
     MTEN・MBSGN・MUTEN
    Applicable FluidAir
    Max. Operating Pressure1 Mpa
    Operating Vacuum Level−100 kPa
    Operating Temperature Range0 to 50°C