Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Tube O.D. D (D1)(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Quick-Connect Fitting, Union Tee, Union Same Diameter

    Quick-Connect Fitting, Union Tee, Union Same Diameter

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    One-Touch Couplings - Union Tee, Union, Equal Dia.
    USTEL
    [M]Material: PBT (Polybutylene Terephthalate)

    Specification Table

    Part Number
    USTEL10
    Part NumberACENEffective Sectional Area (mm2)Mass
    (g)
    TypeD
    USTEL417.193.2123.25
    61911.21310.97.3
    823.613.61824.814.1
    102516.34.22439.517.7
    1232.219.72844.233.5
    163425.63083.553.8

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Tube O.D. D (D1)

    (Ø)

    Minimalna wielkość zamówienia
    4
    1 szt.
    6
    1 szt.
    8
    1 szt.
    10
    1 szt.
    12
    1 szt.
    16
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.89 €
    (
    3.44 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.02 €
    (
    3.59 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.40 €
    (
    4.05 €
    )
    5 dni robocze
    3.90 €
    (
    4.64 €
    )
    5 dni robocze
    5.55 €
    (
    6.60 €
    )
    5 dni robocze
    9.95 €
    (
    11.84 €
    )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] -The seal is made of nitrile rubber.

    Kontury i specyfikacja

    Specifications / Overview

    Specifications
    Applicable FluidAir
    Operating Temperature Range*0 to 60°C
    Max. Operating Pressure0.9 MPa
    Operating Vacuum Level-100 kPa
    *No freezing