Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Body Material
    • Steel
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 882 N

    Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 882 N

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    MC01−3
    MC01−S3 (Stainless Steel)

    Specification Table

    Part Number
    MC01−3
    Part NumberMC01−3MC01−S3
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
    Surface TreatmentTrivalent Chromate
    Tightening Force (N)882
    Weight (g)130
    Arm Open-Close Angle80°
    Handle Open-Close Angle73°
    AccessoryBolt with Rubber
    Material: NBR
    Hardness: Shore A70
    * Stainless Steel Bolt
    * Please note that rubber is not attached to stainless steel bolt.
    [ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
    If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
    Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
    Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Body Material

    Tip Accessories

    Minimalna wielkość zamówienia
    [Steel] EN 1.0038 Equiv.
    Bolt with Rubber
    1 szt.
    EN 1.4301 Equiv.
    Stainless Steel Bolt
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    9.88 €
    (
    11.76 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    24.49 €
    (
    29.14 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    App. Example