Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Material
  • Surface Treatment
  • Screw Dia. M (Fine)(mm)
  • Thread Pitch(mm)
  • Screw Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Leveling Screws / Large Holes for Adjustment Wrench Flat (LVGS30-35)

Numer części:

LVGS30-35
Wyczyść
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Leveling Screws/Large Holes for Adjustment Wrench Flat:Related Image

TypeMain Body Accessory (Washer)
 Material Surface Treatment Material Surface Treatment
LVGBEN 1.1191 Equiv.Black OxideEN 1.0330 Equiv.Trivalent Chromate
LVGMElectroless Nickel Plating
LVGSEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number-L
LVGB20-40
Part NumberL SelectionBMxPitch (Fine)dTApplicable ScrewAccessoryUnit Price
TypeM (Fine)LVGB, LVGMLVGSLVGBLVGMLVGS
Dd1tDd1tL=10~30L=35, 40L=10~30L=35, 40L=10~30L=35, 40
LVGB
LVGM

LVGS
121015201012x1.066M4104.51.6104.51.5---
16152025301216x1.588M5165.52125.52---
201520253035401720x1.5910M6166.53.2136.53
2420253035401924x1.5910M6166.53.2136.53
30253035402230x1.51212M8208.53228.53

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LVGS30-35

Material

Surface Treatment

Screw Dia. M (Fine)

(mm)

Thread Pitch

(mm)

Screw Length L

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
30
1.5
35
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
16.95 €
( 20.17 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] Parallel of a base plate can be easily obtained. -Since the inner diameter is larger than the mounting bolt, horizontal movement of the plate is possible. Since a spanner can be adjusted to a T dimension part, backlash can be prevented when tightening the mounting bolts.

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Leveling Screws/Large Holes for Adjustment Wrench Flat:Related Image