Rejestracja
Warunki filtrowania

Sanitary Butterfly Valve

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Sanitary Butterfly Valve:Related Image
Sanitary Butterfly Valve:Related Image

Specifications

Part Number
BFBS1S
SNBSS10A
Part NumberdABDL(H)(W)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.Qty. 12~5
BFBS1S23.050.543.5748492142
1.5S35.750.543.5878499142
2S47.864.056.59884105142
2.5S59.577.570.5112100112142
3S72.391.083.5128100130190
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.
■Specifications
Applicable FluidWater, Air, Oil, Gas
Max. Operating Temp.120°C
Max. Operating Pressure1S~2S 0.98MPa
2.5, 3S 0.78MPa

Lista numerów części

Liczba pozycji

I.D. d

(Ø)

Max. Operating Pressure

(MPa)

Nominal No. (I.D. d)

(φ)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
23
0.98
1S (23)
10
1 szt.
35.7
0.98
1.5S (35.7)
10
1 szt.
47.8
0.98
2S (47.8)
10
1 szt.
59.5
0.78
2.5S (59.5)
10
1 szt.
72.3
0.78
3S (72.3)
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
234.25 €
( 278.76 € )
5 dni robocze
251.88 €
( 299.74 € )
5 dni robocze
264.47 €
( 314.72 € )
5 dni robocze
363.96 €
( 433.11 € )
5 dni robocze
397.97 €
( 473.58 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] Full bore sanitary ball valve.

Kontury i specyfikacja

More Information

■Features
• The full-port design minimizes liquid slug.
•The degree of opening can be fixed at a desired position in 10˚ increment.
•The surface pressure being constant maintains air tightness and enables small torque operation.