Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Load Capacity (Range)(N)
  • Table Size (Length) L(mm)
  • Table Size (Width) W(mm)
  • Table Size (Thickness) H(mm)
  • Feeding Method (Feeding Pitch)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • [Simplified Adjustments] X-Axis Opening Adjustable Unit

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    XANON60

    XANON150
    ■ Accuracy Standards

    [ ! ] When clamped, there are some mechanical clearances as shown above, and not recommended for
    positioning applications requiring precision.
    [ ! ] One Point
    Long stroke moves can be made easily with use of a ball-point hex wrench.

    Material: EN 1.1191 Equiv. 
    Surface Treatment: Black Oxide
    Accessory: Hex Socket Head Cap Screw (SCB5-20) 4 pcs.

    Specification Table

    Part Number
    XANON150
    Part NumberStage Surface (mm)Travel Distance (mm)Travel per Rotation (mm)Load Capacity (N)Weight (kg)
    TypeNo.Horizontal
    XANON6040 × 2060 (30 per Side)2.5 (1.25 per Side)98 (49 per Side)0.64
    15060 × 40150 (75 per Side)3.5 (1.75 per Side)196 (98 per Side)2.16
    Resolution: 1 mm

    Alterations

     Part Number(R)
    XANON60R
    AlterationFeed Knob Position Change (Left/Right Reversed)
    Spec.
    CodeR

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Load Capacity (Range)

    (N)

    Table Size (Length) L

    (mm)

    Table Size (Width) W

    (mm)

    Table Size (Thickness) H

    (mm)

    Feeding Method (Feeding Pitch)

    (mm)

    Reversed

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    30.1 to 50
    20
    40
    26
    2.5 (One Side 1.25)
    Standard
    10
    1 szt.
    30.1 to 50
    20
    40
    26
    2.5 (One Side 1.25)
    Right and Left
    10
    1 szt.
    50.1 to 100
    40
    60
    32
    3.5 (One Side 1.75)
    Standard
    10
    1 szt.
    50.1 to 100
    40
    60
    32
    3.5 (One Side 1.75)
    Right and Left
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    249.35 €
    ( 296.73 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    249.35 €
    ( 296.73 € )
    5 dni robocze
    312.33 €
    ( 371.67 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    312.33 €
    ( 371.67 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    App. Example

    Guide Width Adjustments for a Winding Machine