Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Body Material
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N

    Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    MC03−1
    MC03−S1 (Stainless Steel)

    Specification Table

    Part Number
    MC03−1
    Part NumberMC03−1MC03−S1
    Body MaterialEN 1.0038 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
    Surface Treatment* Trivalent Chromate
    Stroke (mm)17
    Tightening Force (N)450
    Handle Open-Close Angle185°
    Weight (g)50
    AccessoryBolt with Rubber
    Material: NBR
    Hardness: Shore A70
    * Stainless Steel Bolt
    * Please note that rubber is not attached to stainless steel bolt.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Body Material

    Clamp Screw Material

    Tip Accessories

    Minimalna wielkość zamówienia
    -
    Steel + Rubber Pad
    Bolt with Rubber
    1 szt.
    EN 1.4301 Equiv.
    Stainless Steel
    Stainless Steel Bolt
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    7.95 €
    ( 9.46 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    20.14 €
    ( 23.97 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    App. Example


    Suitable for a limited space with an obstacle above.