Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.MC01−1 |
MC01−S1 (Stainless Steel) |
![]() |
Part Number |
MC01−1 |
Part Number | MC01−1 | MC01−S1 |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Surface Treatment | Trivalent Chromate | — |
Tightening Force (N) | 264.6 | |
Weight (g) | 30 | |
Arm Open-Close Angle | 90° | |
Handle Open-Close Angle | 73° | |
Accessory | * Nylon Bolt | Stainless Steel Bolt |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
7.44 € ( 8.85 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
18.10 € ( 21.54 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |