Rejestracja
1
Potwierdzono
  • Surface Treatment
  • Width A(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 11 dni robocze

V Blocks / Precision Class (VZB38)

V Blocks / Precision Class VZB38

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

VZB38
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

V blocks precision grade dimensional drawing
(Reference: calculation of center height H2)
V blocks precision grade related images
  • [ ! ] When * inspection dimension H1 is
    VZB25, 26.57 ± 0.02
    When VZB38, 34.07 ± 0.02
    (Inspection pin gauge of ø10 ± 0.001 is used)
[ ! ] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m.
TypeMaterialHardnessSurface treatment
VZBEN 1.2510 Equiv.HRC58 to 62
VZBBBlack Oxide
VZBMElectroless Nickel Plating

Specification Table

Part Number
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
Part NumberBHhd1d2PdH7Applicable diameter range
r
TypeA
VZB
VZBB
VZBM
25212514.56.5111744 to 25
383238229142855 to 38

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VZB38

Surface Treatment

Width A

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Not Provided
38
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
84.65 €
( 100.73 € )
11 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] As for the precision grade block, the pick-up position of the workpiece is checked. [Material] Equivalent to JIS-SKS (TS for cold work)3.

Numer części został potwierdzony