Rejestracja
1
Potwierdzono

Strut Clamps - Round / Square Hole (NLQQD12)

Numer części:

NLQQD12
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Strut Clamps - Round/Square Hole:Related Image

TypeMaterialSurface TreatmentAccessory
Square & Round, Perpendicular ConfigurationSquare & Square, Perpendicular Configuration
BLQDBLQQDEN 1.1191 Equiv.Black OxideHex Socket Head Cap Screw
NLQDNLQQDElectroless Nickel Plating
ALQDALQQDEN AW-6063 Equiv.Black Anodize
HLQDHLQQDClear Anodize
SLQDSLQQDEN 1.4301 Equiv.-
Accessory: CB screws (P.2-171) are included with black oxide/black anodized products, and SCB screws (P.2-173) are included with the other products, respectively.

Specifications

Part Number
ALQD20
SLQQD10
Part NumberD1H7ABCEFHSM (Coarse)dW
TypeDD8
Square & Round, Perpendicular Configuration
BLQD
NLQD
A
LQD
HLQD
S
LQD
Square & Square, Perpendicular Configuration
BLQQD
NLQQD
ALQQD
HLQQD

SLQQD
10+0.077
+0.050
10+0.015
0
45161615159-M55.52
1212+0.018
0
491616161710-
151557222218211211
20+0.098
+0.065
20+0.021
0
69282822251514M66.6
252583323225331816
The tolerance and perpendicularity of DD8 and D1H7 are the tolerances before slitting.
Recommended DD8 tolerance of mating shafts is 0 ˜ -0.12 and D1H7 tolerance g6 and g8 respectively. Tightening with a long wrench is recommended.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
NLQQD12

Post Dia.

(mm)

Material

Surface Treatment

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
12
Steel
Electroless Nickel Plating
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
41.30 €
( 49.15 € )
14 dni robocze

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Strut Clamps - Round/Square Hole:Related Image

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony