Rejestracja
Potwierdzono
  • Applicable Tube O.D. (mm) T1
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Fluororesin Couplings / 90 Deg. Elbow / Union (FEUE6)

Numer części:

FEUE6
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Fluororesin Couplings/90 Deg. Elbow/Union:Related Image

Specifications

Part Number-Nominal
FENL4-1
Part NumberBCDEFWUnit PriceVolume Discount Rate
TypeApplicable Tube O.D. (mm)
1 ~ 4 pc(s).5~20
FEUE4151173108
619141041210
825181261714
1030211682217

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
FEUE6

Applicable Tube O.D. (mm) T1

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
6
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
25.82 €
( 30.73 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

No special tools are required for tightening. A full fluoropolymer fitting with high chemical resistance.

Kontury i specyfikacja

More Information

Fluororesin Couplings/90 Deg. Elbow/Union:Related Image
■Features
Excellent in chemical resistance.
Possible to tighten the nut with a spanner without using special tools.
Numer części został potwierdzony