Numer części:
.Type | Material | Hardness | |
No Shoulder | Shape | ||
ELNBA | Round | EN 1.7220 Equiv. | Treated Hardness 35~40HRC |
ELNBD | Diamond | ||
TELNBA | Round | EN 1.7242 Equiv. | Carburized Treated Hardness: 55HRC ~ (Depth: 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Tapped Part |
TELNBD | Diamond |
ELABA 8 ELNBA 10 | - - | P6.8 P14.0 | - - | B14.0 B25.0 | - - | L10 L15 |
Part Number | - | P | - | B | - | L |
Part Number | P 0.1mm Increment | B 0.1mm Increment | L 1mm Increment | ℓ | R | M (Coarse) | W | Unit Price | ||||||
Type | Dh7 | ELNBA | ELNBD | TELNBA | TELNBD | |||||||||
Hardened (Round) ELNBA | Carburized (Round) TELNBA | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | 2.0~35.0 (B≤Px4) | 9~16 | 5 | 3 | M3 | 3 | ||||
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 9~20 | 6 | 4 | M4 | 3.5 | |||||||
10 | 12.0~20.0 | 10~20 | 8 | 4 | M5 | 4 | ||||||||
(Diamond) ELNBD | (Diamond) TELNBD | 10T | 12.0~20.0 | 10~24 | 8 | 5 | M6 | 4 | ||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 10~32 | 8 | 6 | M5 | 6 | |||||||
16 | 18.0~32.0 | 10~40 | 12 | 8 | M8 | 8 | ||||||||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 10~40 | 12 | 8 | M8 | 9 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 10 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
[Features] Positioning pin for fixtures, medium class, shoulderless. [Features] Bolt with thread.