Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono

Adjusting Bolts / Knurled head with Hex Socket (AJKTN10-50)

Numer części:

AJKTN10-50
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Adjusting Bolts/Knurled head with Hex Socket:Related Image

ThreadType  Material  Surface Treatment
CoarseAJKTNEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
AJKTNMElectroless Nickel Plating
AJKTNSEN 1.4301 Equiv.-
FineAJKTNFEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
AJKTNMFElectroless Nickel Plating
Refer to the price list for applicable M size.

Specifications

Part Number-L
AJKTN10-80
Part NumberL
5mm Increment
dTMxPitchBDAFE2 ℓ Unit Price
TypeMFineCoarseCoarseFine
AJKTNAJKTNMAJKTNSAJKTNFAJKTNMF
(Coarse)
AJKTN
AJKTNM
AJKTNS

(Fine)
AJKTNF
AJKTNMF
310~452.57-3x0.534.571054  ---
410~603.54x0.54x0.75.5     
510~704.595x0.55x0.84.67.5151587     
615~805.56x0.756x1.08.5     
820~1007.5128x0.758x1.25611.5     
1025~1009.51610x1.010x1.5715.52520109  -  
1225~15011.51912x1.012x1.7517.5  -  
1625~15015.5-16x2.0821.524  ---

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AJKTN10-50

Screw Type

Thread Dia. x Pitch

Material

Surface Treatment

Screw Length L

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Coarse Thread
M10x1.5
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
50
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A fine TYPE is also available that allows fine adjustment during positioning.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony