Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Stopper Material (Color)
  • Screw Material
  • Screw Dia. (Coarse) M
  • Length L Dimension(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

stopper bolts / hexagon socket at head / regular thread / PUR threaded head / stainless steel / galvanised / A70, A90 (UNAH3-15)

Przestroga

  • Please note that gate marks from during the molding process remain on the stoppers of the UNAH and UNAHH Series.

Numer części:

UNAH3-15
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    2.25 €
  • Łącznie (bez VAT)
    2.25 €
    Cena z VAT:
    2.68 €
  • Data wysyłki
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
    Referencyjna data wysyłki: 23.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?475
Ilość 
?
1 - 2930 - 4950+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
2.25 €
(
2.68 €
)
2.25 €
(
2.68 €
)
1.91 €
(
2.27 €
)
Shipping daysSame dayQuoteQuote

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Dimensional Drawing

UNAH
UNAHH

Stopper Bolts - Hex Socket Head, with Urethane Bumper: Related image
 
SLUNA
Stopper Bolts - Hex Socket Head, with Urethane Bumper: Related image
 
 
Stopper Bolts - Hex Socket Head, with Urethane Bumper: Related image
[ ! ]The ℓ dimensions for some specifications are
delivered as a half thread, not a full thread.
Please refer to the "ℓ ()" section of the
specifications table for the applicable products.
UNAH, UNAHH Bolt Strength Class Data
Nominal of thread10.9
Initial Tightening ForceTightening Torque
N{kgf}N ・cm{kgf・cm}
M33312{338}147{15}
M45772{589}333{34}
M59339{953}676{69}
M613220{1349}1156{118}
M824079{2457}2803{286}
M1038161{3894}5557{567}
M1255458{5659}9702{990}
M16103282{10539}24108{2460}
[ ! ]Tightening Conditions: Use a torque wrench
(Surface oil lubrication, torque coefficient k = 0.17,
tightening coefficient Q = 1.4)
This table has been excerpted and edited
from the catalog of KYOKUTO MFG. CO., LTD.
The torque coefficient varies depending on the conditions
of use. Please use the values as a reference.

Product Specifications

TypeStopperScrew[A]Accessory (Hex nut)Resin, rubber
How to mount
Heat Resistance Temperature
(Urethane)
[M] Material[ H ] Hardness[M] Material* Strength class[S] Surface treatment[M] Material[S] Surface treatment
UNAHUrethane (Black)
(Ether type urethane)
Shore A90EN 1.7220 Equiv.10.9Trivalent ChromateEN 1.0038 Equiv.Trivalent ChromateFused70℃
UNAHHUrethane (Blue)
(Ether type urethane)
Shore A7010.9Trivalent Chromate
SLUNALow Repulsion Urethane (Gray)Shore A70EN 1.4301 Equiv.A2-70EN 1.4301 Equiv.
[ ! ]The urethane tip is baked on and cannot be disassembled.
[ NG ]Only the urethane stopper part at the tip is not sold.

Specification Table

Part NumberL
UNAH420
Part NumberL SelectiontDAdBHm
TypeM (Coarse)UNAH·SLUNAUNAHH
UNAH
UNAHH
SLUNA
31015       1015       37.55.53.32.56Full Thread1.8
4101520(* 25)(* 30)    101520* 25* 30    1074.237Full Thread (22)2.4
510152025* 30(* 40)    152025* 30* 40   412.58.55.549Full thread (24)3.2
61015202530* 40(* 50)   15202530* 40* 50  15106510Full thread (26)3.6
81015202530* 40* 50(* 60)    2530* 40* 50* 60 520137.3613Full thread (30)5
10101520253040* 50(* 60)(* 70)    3040* 50* 60* 70251610815Full thread (34)6
12 1520253040            63018131018Full Thread7
16  20253040            4024171422Full Thread10
[NG] L sizes in () are not available for SLUNA.
[ ! ] * The specifications marked with * indicate half-threads, not full-threads. The screw dimensions are in ℓ ().

Product Specifications

Mass (g)
Reference values
Part Number
M
L
SLUNA
UNAH
UNAHH
3
10
1
1
1
15
2
1
2
4
10
3
2
3
15
3
3
3
20
4
3
2
25
4
4
30
4
4
5
10
5
5
15
5
5
5
20
6
6
6
25
6
6
6
30
7
7
7
40
9
8
6
10
8
7
15
8
8
8
20
9
9
9
25
10
10
10
30
11
11
13
40
13
13
13
50
15
14
8
10
17
17
15
18
18
20
20
19
25
21
21
21
30
23
23
22
40
26
8
26
50
30
30
30
60
34
34
10
10
32
29
15
33
33
20
36
35
25
38
38
30
40
40
40
40
45
45
45
50
52
52
51
60
58
57
70
63
63
12
15
49
48
20
52
52
25
56
55
30
59
59
40
68
67
16
20
112
112
25
118
118
30
124
124
40
137
137

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
UNAH3-15

Stopper Material (Color)

Screw Material

Screw Dia. (Coarse) M

Length L Dimension

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Urethane (Black)
EN 1.7220 Equiv.
3
15
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.25 €
(
2.68 €
)
Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Przestroga

  • Please note that gate marks from during the molding process remain on the stoppers of the UNAH and UNAHH Series.

Kontury i specyfikacja

General Information - Stopper Bolts

Stopper screw assortment and stopper screw with rubber and stopper screw with plastic and stopper screw with hexagon socket and stopper screw hardened

 

Stopper bolts selection details

- Material: steel, stainless steel

- Baffle head: PU, POM, MC nylon, silicone, hard rubber

- Coatings: burnished, chrome-plated, nickel-plated, zinc-plated

- Strength class: 8.8, 10.9

- Hardness of baffle head: Shore A57, Shore A70, Shore A90

- Thread diameter: M3 to M16

- Length: 10 mm to 70 mm

 

Description/Basics

MISUMI stopper bolts are generally used as damped and undamped stops for components and applications in mechanical engineering.
Undamped stopper bolts are protected against premature wear with hardened tips or heads. However, undamped stopper bolts may damage component surfaces. To protect the components to be stopped, a damped stopper bolt may protect the surface against damage with a rubber or plastic baffle head. In addition, MISUMI offers a stopper bolt with rubber or hard rubber in different Shore hardnesses, which can dampen the impact and reduce vibrations.
In addition to the standard threads, MISUMI also offers the stopper bolts with fine threads. The stopper bolts with fine threads enable finer adjustments compared to standard threads.
MISUMI offers Threaded Stopper Blocks as suitable and robust fastening for the assembly of the stopper bolts.

The stopper bolt can serve as a stop protection for workpiece carriers in order to protect them from damage. A stopper bolt with rubber can also reduce vibrations and oscillations to protect the goods to be transported. Often, stopper bolts are combined with industrial adjustable shock absorbers as end position damping to protect the damper from a hard end stop.
The stopper boltcan also be used alternatively in clamp.

Application Examples - Stopper Bolts

Application example: workpiece carrier tray with stopper screw with plastic protective head and stoppers for workpiece carrier and stopper screw with rubber

Application example: workpiece carrier
(1) Stopper bolt with rubber, (2) belt conveyor, (3) workpiece carrier

Application example: workpiece carrier with industrial shock absorber with stopper block and holder for stopper screw and stopper screw hardened and stopper screw tempered and holder stopper screw

Application example: end stop
(1) Adjustable shock absorber, (2) Stopper bolt, (3) Threaded stopper blocks

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry
Numer części został potwierdzony