Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Back to the Category Stopper Bolts
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.
Stopper Bolts | Type | Material | Hardness | Surface Treatment | |
Standard | Hex Socket | ||||
Fine | STRCB | STRCC | EN 1.7220 Equiv. | 40~45HRC | Black Oxide |
STRCN | STRNCC | Electroless Nickel Plating | |||
SSTRCB | SSTRCC | EN 1.4006 Equiv. | - | ||
Coarse | STRB | STRC | EN 1.7220 Equiv. | Black Oxide | |
STRN | STRNC | Electroless Nickel Plating | |||
SSTRB | SSTRC | EN 1.4006 Equiv. | - |
Part Number | - | L |
STRB6 | - | 20 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
[Features] Since the contact surface is flat, there is hardly any settling. A hexagon socket type is also available.
Back to the Category Stopper Bolts
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.
Part Number | L 5mm Increment | M | B | (C) | H | ( ℓ ) | (r) | ℓ 1 | B1 | Unit Price | ||||||||||
Type | M | Coarse | Fine | STRCB STRB | STRCN STRN | SSTRCB SSTRB | STRCC STRC | STRNCC STRNC | SSTRCC SSTRC | |||||||||||
Standard | Hex Socket Type | *3 | 10~30 | 3x0.5 | - | 5.5 | 6.4 | 2 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 15~60 | 4x0.7 | 4x0.5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | ||||||||||
(Fine) STRCB STRCN SSTRCB | (Coarse) STRB STRN SSTRB | (Fine) STRCC STRNCC SSTRCC | (Coarse) STRC STRNC SSTRC | 5 | 15~60 | 5x0.8 | 5x0.5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | |||||||
6 | 20~60 | 6x1.0 | 6x0.75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 25~60 | 8x1.25 | 8x0.75 | 13 | 15.0 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 | ||||||||||
10 | 30~70 | 10x1.5 | 10x1.0 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||||
12 | 35~80 | 12x1.75 | 12x1.0 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 6 | 6 |
- Material: steel, stainless steel
- Baffle head: PU, POM, MC nylon, silicone, hard rubber
- Coatings: burnished, chrome-plated, nickel-plated, zinc-plated
- Strength class: 8.8, 10.9
- Hardness of baffle head: Shore A57, Shore A70, Shore A90
- Thread diameter: M3 to M16
- Length: 10 mm to 70 mm
MISUMI stopper bolts are generally used as damped and undamped stops for components and applications in mechanical engineering.
Undamped stopper bolts are protected against premature wear with hardened tips or heads. However, undamped stopper bolts may damage component surfaces. To protect the components to be stopped, a damped stopper bolt may protect the surface against damage with a rubber or plastic baffle head. In addition, MISUMI offers a stopper bolt with rubber or hard rubber in different Shore hardnesses, which can dampen the impact and reduce vibrations.
In addition to the standard threads, MISUMI also offers the stopper bolts with fine threads. The stopper bolts with fine threads enable finer adjustments compared to standard threads.
MISUMI offers Threaded Stopper Blocks as suitable and robust fastening for the assembly of the stopper bolts.
The stopper bolt can serve as a stop protection for workpiece carriers in order to protect them from damage. A stopper bolt with rubber can also reduce vibrations and oscillations to protect the goods to be transported. Often, stopper bolts are combined with industrial adjustable shock absorbers as end position damping to protect the damper from a hard end stop.
The stopper boltcan also be used alternatively in clamp.
Application example: workpiece carrier
(1) Stopper bolt with rubber, (2) belt conveyor, (3) workpiece carrier
Application example: end stop
(1) Adjustable shock absorber, (2) Stopper bolt, (3) Threaded stopper blocks