Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Shape (Head, Tip View)
  • Material
    • Resin
  • [D] Diameter (Mounting Side)(mm)
  • [P] Diameter (Head)(mm)
  • L(mm)
      [10–100/0.5mm jedn.]
    • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 6 dni robocze

    Dodatkowa opcje

    • Add a Threaded Insert on Internal Threads
    • Wrench Flats Machined [SC](mm)
        [10–19/1mm jedn.]

      Centring pins / round / head shape selectable / plastic / internal thread (PPRJ6-30)

      Numer części:

      PPRJ6-30
      Wyczyść
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Back to the Category Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

      Technical Drawing - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Pusher Pins/Straight/Flat:Related Image

      Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information.

       

      Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

       
      TypeMaterialOperating Ambient Temperature
      FlatSphereTaper RTapered
      PPFJPPRJPPQJPPTJPolyacetal (White)-45~95°C
      PEPFJPEPRJPEPQJPEPTJPEEK (Natural Ivory)-50~250°C
      PMPFJPMPRJPMPQJ-Conductive MC Nylon CDR2 (Black)-40~120°C
      Characteristics of Polyacetal, PEEK, Conductive MC Nylon
      >>P.2-953, 954
       

      Further specifications can be found under the tab More Information.

       

      Composition of a Product Code - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      ■Straight
      Part Number-L-E-A
      PPFJ10-40.0    
      PPTJ12-40.0-E10-A5

       

      Alterations - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Pusher Pins/Straight/Flat:Related Image

       

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Numer części
      PPRJ6-30

      Shape (Head, Tip View)

      Material

      [D] Diameter (Mounting Side)

      (mm)

      [P] Diameter (Head)

      (mm)

      [E] Length (Taper)

      (mm)

      A

      (mm)

      L

      (mm)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      Spherical
      [Resin] Polyacetal
      6
      6
      -
      -
      30
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      (
      -
      )
      6 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      Kontury i specyfikacja

      Back to the Category Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

      Technical Drawing - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Pusher Pins/Straight/Flat:Related Image

       

      Specification Tables - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Part NumberL 0.5mm IncrementM (Coarse)R
      TypeDFlat, SphereTaper R
      Flat
      PPFJ
      PEPFJ
      PMPFJ
      Sphere
      PPRJ
      PEPRJ
      PMPRJ
      Taper R
      PPQJ
      PEPQJ
      PMPQJ
      610.0~100.014.0~100.031
      812.0~100.018.0~100.041.5
      1013.0~100.020.0~100.02
      1216.0~100.026.0~100.05
      1519.0~100.034.0~100.06
      2020.0~100.040.0~100.03
      2550.0~100.0
       
      Part NumberL
      0.5mm Increment
      E
      0.5mm Increment
      A
      1° Increment
      M (Coarse)
      TypeD
      Tapered
      PPTJ
      PEPTJ
      614.0~100.05.0≤E≤40
      and
      E≤L-Mx3
      1~453
      818.0~100.04
      1020.0~100.0
      125
      156
      20
      25

       

      Alterations - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Pusher Pins/Straight/Flat:Related Image

       

      General Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Selection details of receiving pins/locating pins/ centering pins

      - Material: steel, stainless steel, aluminum, plastic
      - Coatings: burnished, nickel-plated, hard chrome-plated, polished, hard chrome-plated and polished, clear anodized
      - Heat treatment: carburized, quenched
      - ISO tolerances mounting side: m6, n6, p6, g6, h6, h7
      - Head diameter: 1 to 30 mm
      - Basic form: wide head, narrow head, cylindrical, with collar, with hole, with flange, double guide
      - Assembly side form: fit, external thread, internal thread, circumferential groove, notch, flat surface
      - Head shape: round, diamond-shaped (sword shape), triangular
      - Tip shape: fastened, rounded, conical, round, spherical, flattened, ball attachment, projectile-shaped

       

      Description/Basics

      centering pins are used to fix the position and limit the degrees of freedom of the objects to be positioned. The precisely manufactured centering pins enable highly precise positioning of the assembly parts. centering pins can position objects as side stopper or center them by insertion. This allows positioning them in the X, Y and Z axes.

       

       centering pint as workpiece stopper

      Application example: centering pin as work piece stopper - (1) work piece, (2) threaded receiving pin

       

      A straight centering pin is only sufficient for the X and Y axis to determine the position of an assembly part. In order to additionally adjust the position in the Z axis, a centering pin with a collar can be used. This combination can reduce the variety of components, since there is no need for an additional support pin.

       

      Positioning pin with collar

      Application example for a centering pin with collar

       

      In most cases a plug-in connection uses a centering pin to protect the work piece or the application during multiple joining and positioning. The centering bushings protect the component from unwanted wear, especially if the objects to be placed are made of a soft material. Therefore, positioning bushings make an application more maintenance-friendly. Wear should always be considered when planning an application. The material and the surface coating of centering pins should be selected according to the application.

       

      Positioning bushing - receiving bushing –  centering bushing
      Application example for a centering bushing - (1) centering bushing

       

      Function

      If objects cannot be placed straight, but slightly inclined on centering pins, a round or chamfered head shape can be used. This helps ensure that the objects do not jam with the centering pins and the process runs smoothly. A round or chamfered head shape is also advisable for applications that are highly repetitive (cycles).

       

      Receiving pin with collar - threaded receiving pin - receiving pin with collar - receiving pin with thread

      Application example for an inclined infeed - (1) centering pin rounded head, (2) workpiece

       

      For the highest possible positioning accuracy centering pins should be used in pairs as much as possible. The respective distance between the centering pins also influences the position accuracy. If it is chosen large, it can improve the accuracy of the object’s positioning. If there is a large distance between the centering pins (B), one of the locating pins should have a diamond-shaped head (sword pin), since a sword pin almost prevents tilting. The use of a third centering pin in an L-shaped (triangular) arrangement may improve the positioning accuracy even further. In order to ensure that the centering pins are not interchanged, centering pins with different diameters should be selected.

       

      Sword bolts - sword pin with thread

      Application example for a sword pin - (1) sword pin (diamond-shaped), (2) centering pin (round)

       

      MISUMI offers various mounting variants for centering pins in order to keep applications maintenance-friendly. Centering pins with internal threads can be interchangeably fastened with a screw through the mounting plate from underneath. If access to the underside is difficult, a centering pin or sword pin with external thread can be used. The assembly and disassembly of the centering pins can thus be easily designed by means of the various mounting versions.

       

      Threaded locating pin - external threaded locating pin - internal threaded locating pin

      Centering pin with external thread/ centering pin with internal thread

       

      Areas of Application

      centering pins are used in work piece carriers as well as the highly accurate positioning of components in test benches. centering pins enable highly precise positioning of objects with all degrees of freedom, thanks to the versatile and highly configurable shapes. The wide variety of MISUMI centering pins offers a suitable shape for every application. Centering pins are used for thin sheets as well as for heavy and complex components. This means that centering pins can be used across almost all industries of plant engineering and mechanical engineering. In many applications, centering pins are indispensable, as they enable a highly accurate positioning of the components.

       

      Materials

      The MISUMI centering pins are available in the following materials: steel, stainless steel, aluminum, plastic . Pins made of steel and aluminum are available in both hardened and coated versions. With a high number of cycles, the use of a hardened material is recommended, as these have a higher wear resistance.

       

      Corrosion resistance

      The following salt water spray test was performed on the raw material (see table) of the centering pins and mounting pins. Corrosion resistance was determined based on the test times of 48 and 96 hours.

       

       

      EN 1.4305 equivalent

      EN 1.4301 equivalent

      EN 1.4125 equivalent

      EN 1.2510 equivalent

      Before the test

      48h

       centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

      96h

      An image containing food.  Automatically generated description

       centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

      centering pin salt water spray test (according to JIS Z2371)

       

      Shear load in comparison

      During a test procedure, the shear load of a centering pin was tested with different steels. The tested centering pin was based on JPBB8-10 and was tested for a shear load in a device (see figure). The following table lists the test results for comparison purposes.

       

      Receiving pin –  centering pin –  centering bolt
      Application example for the shear load of receiving bolts

       

      Materials

      Shear load

      Hardness

      EN 1.2510 equivalent

      65 kN

      60 ~ 63 HRC

      EN 1.4301 equivalent

      27 kN

      10 ~ 20 HRC

      EN 1.4125 equivalent

      56 kN

      50 ~ 55 HRC

      Comparison table for shear loads on receiving pins, reference values

       

      Coatings

      MISUMI locating pins are available in burnished, hard chrome-plated or anodized to protect them from corrosion. Locating pins that have to withstand many cycles can be hard chrome-plated. The hard chrome plating provides a high surface hardness and provides the locating pin with high wear resistance. The selectable polished surface also ensures good surface roughness of the cylinder pins and helps to achieve good sliding properties. Aluminum locating pins are translucent anodized to protect them from corrosion and wear.

       

      Dimensions

      Locating pin - locating pin with wide head - locating pin large head

      Locating pin with wide head

      two-stage locating pin - stepped locating pin - double locating pin

      Locating pin, two-stage

      Locating pin - locating pin with narrow head - locating pin small head

      Locating pin with narrow head

      Locating pin with collar - locating pin

      Locating pin with collar

      Locating pin - cylindrical locating pin

      Cylindrical locating pin

      Locating pin - locating pin with through-hole - locating pin with fastening hole - locating pin with countersunk

      Locating pin with fastening hole

      Locating pin with flange - locating pin

      Flanged locating pin

      Locating pin - locating pin with flange - locating pin with cone

      Conical flanged locating pin

        

        

      Instructions for Use / Installation Information - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Maintenance

      To facilitate maintenance for the centering pins, V-shaped wear grooves can be applied to the centering pin. The 0.2 mm deep grooves serve as a wear indicator of the usable surface. This makes the visual wear on the centering pin comprehensible and makes it easier to maintain the accuracy of the device. The wear grooves of the centering pins are only available with hardened and round centering pins.

       

       centering pin –  centering pin - sword pin - sword pins –  centering pin - mounting pin - cylinder pin with internal thread - cylinder pin with internal thread

      Example of a centering pin with wear groove (red)

       

      Application Examples - Locating Pins / Positioning Pins / Centring Pins

       

      Locating bolt - locating pin - locating bushing with collar

      centering pin/ centering bushing with collar - (1) centering pin, (2) centering bushing

      Locating bolt - locating pin - locating bushing

      centering pin/ centering bushing - (1) centering pin, (2) centering bushing, (3) mounting plate

      Locating bolt - locating pin –  centering pin

      Workpiece carrier with centering pin - (1) circuit board/printed circuit board, (2) centering pin

      Locating bolt - locating pin –  centering pin - mounting pin

      Workpiece carrier with centering pin and positioning pin - (1) centering pin, (2) positioning pin

      Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

      Two-stage centering pin with cone - (1) centering pin, (2) workpieces

      Positioning pin with cone - locating bolt with cone - locating pin with cone –  centering bolt two-stage locating pin two-stage - locating bolt two-stage

      Two-stage centering pin with cone and internal thread - (1) centering pin, (2) workpiece

         

         

      Supplementary Article

       

      Positioning pin/spacer bolt

      Locating pin - DIN 6321 - DIN6321 - support pins - receiving pins

       

      Centering pins for fixtures

       centering pin - locating pin - locating bolt - receiving pin - receiving bolt

       

      Centering bushings/test bushings

      Locating bushings - receiving bushings

       

      Clamping technology

      Quick clamps - tension lever

       

      Push-Down Clamp

      Spannvorrichtung - Haltevorrichtung - Federspanner

       

      Industrial Applications

       

      3D printer industry
      Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
      Automotive industry
      Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
      Pharmaindustrie
      Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde
      Packaging industry
      Zentrierstift - Zentrierstifte - Schwertstift - Schwertstifte - Zentrierbolzen - Aufnahmebolzen - Zylinderstifte mit Innengewinde - Zylinderstift mit Innengewinde

       

      Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
      Numer części został potwierdzony