Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Ilość | 1 - 9 | 10 - 74 | 75+ |
---|---|---|---|
Cena jednostkowa (bez VAT) (Cena jednostkowa z VAT) | 8.57 € ( 10.20 € ) | 8.06 € ( 9.59 € ) | 8.06 € ( 9.59 € ) |
Shipping days | 5 days | 5 days | Quote |
Part Number | — | Nominal | — | Body Color |
SPSNS6 MNSPJS6 | — — | M5 M5 | — | W |
Part Number | Nominal | A | B | C2 | E | Wrench Flats H | T | Thread Size M | Mass (g) | Control Type | |
Type | D | ||||||||||
SPSNS | 4 | 1 | 41.4 | 14.85 | 34.1 | 9.8 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 | Meter Out |
6 | M5 | 35.2 | 11.4 | 29.12 | 11.9 | 8 | 15.9 | M5 × 0.8 | 29.2 | ||
1 | 38.65 | 14.85 | 34.05 | 11.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 | |||
2 | 42.2 | 18.4 | 42.4 | 11.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | |||
8 | 1 | 40.15 | 14.85 | 33.87 | 13.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 33.9 | ||
2 | 49.2 | 18.4 | 42.32 | 13.9 | 14 | 20.18 | R1/4 | 42.4 | |||
3 | 45.9 | 20.6 | 47.6 | 13.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 | |||
10 | 2 | 46.4 | 18.4 | 42.32 | 16.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | ||
3 | 48.6 | 20.6 | 47.6 | 16.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 |
[Control type: meter-out speed controller.
Applicable Fluid | Air |
Operating Temp. Range | 0 to 60°C |
Operating Pressure Range | 0.05 to 0.7 MPa |