Rejestracja
Potwierdzono
  • Surface Treatment
  • Dimension A(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Height H(mm)
      [50–200/1mm jedn.]
    • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 9 dni robocze

    Dodatkowa opcje

    • F(mm)
        [15–30/1mm jedn.]
      • G(mm)
      • Hole Selection Tapped Hole [M]

      Welded Steel Stands / Plate Type (YSFP100-B50-H125-F30-G80-M6)

      Numer części:

      YSFP100-B50-H125-F30-G80-M6
      Wyczyść
      Ilość:
      Loading...

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Arrow view X1-X1

      [ ! ] For the EN 1.0038 Equiv. products, the areas are shot blasted
      Type[M] Material[S] Surface Treatment
      YSSPEN 1.0038 Equiv.
      YSBPBlack Oxide
      YSMPElectroless Nickel Plating
      YSFPEN 1.4301 Equiv.
      [ ! ] Regarding the Black Oxide of EN 1.0038 Equiv., there is a possibility that the area around the welded area will turn reddish-brown.

      Specification Table

      Part NumberBHFGHole Type Selection
      YSSP100
      YSSP200

      B100 B150
      H150
      H200

      F75
      F100

      G80
      G150

      M6
      N6
      Part NumberB1 mm IncrementsHole Type SelectionCVWd
      TypeAHFG
      YSSP
      (No Surface Treatment)

      YSBP
      (Black Oxide)

      YSMP
      (Electroless Nickel Plating)

      YSFP
      (Stainless Steel)
      1005050 to 20015 ≤ F ≤ B−2080M6
      (Tapped Hole)
      N6
      (ø6.5 Through Hole)
      5030806.5
      6040
      7050
      8060
      10080
      1205090 to 10060301009
      6040
      7050
      8060
      10080
      120100
      15050105 to 1307530130
      6040
      7050
      8060
      10080
      1209012011
      150120
      20050130 to 18010030170
      6040
      7050
      8060
      10070
      12090
      150120
      200170

      Alterations

      Part NumberBH(HNC)
      YSBP200 B150 H200 HNC
      AlterationCodeSpec.
      HNCEliminates the top installation holes (M6 or N6).
      (Bottom Installation Holes are retained.)
      Ordering CodeHNC
      [ ! ] Specifying of dimensions F, G and hole types are not necessary.

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Numer części
      YSFP100-B50-H125-F30-G80-M6

      Material

      Surface Treatment

      Dimension A

      (mm)

      Dimension B

      (mm)

      Height H

      (mm)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      EN 1.4301 Equiv.
      Not Provided
      100
      50
      125
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      ( - )
      -

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      With this welded spacer, the height and spacing of the fixing holes can be set in 1 mm increments.

      Kontury i specyfikacja

      App. Example

      Numer części został potwierdzony