Numer części:
.Swivel
Fixed
View X
View X
Type | Main Body | Wheel | Bearing | ||
Swivel | Fixed | [M] Material | [S] Surface Treatment | [M]Material (Color) | |
CJH | CKH | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Special Reinforced Plastic (Black) | Provided |
CJHB | CKHB | MC Nylon (Blue) |
Part Number |
CJH75 |
Part Number | B | H | A | C | F | G | d | E | t | Allowable Load (N) | ||
Type | D | CJH | CJHB | |||||||||
CJH CJHB | * 50 | 28 | 29 | 68 | 70 | 54 | 54 | 36 | 6.5 | 25 | 2.3 | 1569 |
65 | 38 | 39 | 92 | 90 | 90 | 71 | 71 | 10.5 | 30 | 3.2 | 2942 | |
75 | 106 | 3923 |
Part Number | B | H | A | C | F | G | d | t | Allowable Load (N) | ||
Type | D | CKH | CKHB | ||||||||
CKH CKHB | * 50 | 28 | 29 | 68 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2.3 | 1569 |
65 | 38 | 39 | 92 | 111 | 67 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | 2942 | |
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | 3923 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
13.99 € ( 16.65 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
22.79 € ( 27.12 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
24.18 € ( 28.77 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
36.27 € ( 43.16 € ) | 5 dni robocze |
41.31 € ( 49.16 € ) | 5 dni robocze |
57.69 € ( 68.65 € ) | 5 dni robocze |
10.59 € ( 12.60 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
18.51 € ( 22.03 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
20.79 €11.43 € ( 13.60 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
31.74 € ( 37.77 € ) | 5 dni robocze |
35.01 €15.40 € ( 18.33 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
51.39 €22.61 € ( 26.91 € ) | Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
[Features] Heavy duty castor. -The fixing hole is a round hole. [Material] It is EN 1.0320 Equiv. (hot rolled).