Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Swivel
Swivel with Stopper
Fixed
CMGJ
CMGS
CMGS-L
CMGK
Slotted Hole d Close-up
(CMGJ·CMGS)
[ ! ] r indicates the swivel radius of the wheel and turning radius of the pedal.
[ ! ] Stepping on a pedal stops the movement of a wheel.
Type | Type | Mounting Direction | Mounting Hole Type | Main Body | Wheel | Bearing | ||
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M]Material (Color) | Swiveling Part | Wheel | ||||
Plate Swivel Type | CMGJ | — | Slotted Hole | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Synthetic Rubber (Black) Urethane (Blue) Monomer Casting Nylon (Blue) Antistatic Rubber (Orange): Antistatic Non-Carbon Antistatic Urethane (Yellow): Antistatic | Provided | Provided |
Plate Swivel Type (with Stopper) | CMGS | Pedal right side | ||||||
CMGS-L | Pedal left side | |||||||
Plate Mount Type | CMGK | — | Round Hole |
Part Number | — | Wheel Material |
CMGS130 | — | U |
Main Body Type | Part Number | Wheel Material | Height H | Plate Length A | Plate Width C | F1 | F2 | G | d | E | (r) | Wheel Width B (*) | t | Allowable Load (N) | Mass (g) | |||||||||
Type | Wheel Diameter D | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | |||||||||||||
Plate Swivel Type | CMGJ | 75 | R (Rubber) U (Urethane) N (Monomer casting nylon) T (Antistatic Rubber) K (Non-carbon antistatic urethane) | 100 | 81 | — | 63 | — | — | 9.5 | 28 | 66 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 560 | 650 | 560 | 560 | 520 |
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 85 | 32 (*34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1060 | 1240 | 1130 | 1060 | 1010 | |||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 105 | 38 (*42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2000 | 2210 | 2040 | 2000 | 2310 | |||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 120 | 42 (*44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2340 | 2620 | 2400 | 2340 | 2630 | |||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 163 | 45 (*42) | 4.5 | 2500 | 3700 | — | — | — | 4020 | 4180 | — | — | — | ||||||
Plate Swivel Type (with Stopper) | CMGS CMGS−L | 75 | 100 | 81 | 63 | — | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | |||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32 (*34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | |||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38 (*42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | |||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42 (*44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | ||||||||
CMGS | 200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 42 | 2500 | 3700 | — | — | — | 4250 | 4410 | — | — | — | |||||||
Plate Mount Type | CMGK | 75 | 100 | 95 | 71 | 63 | — | 40 | 9.5 | — | — | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 490 | 550 | 490 | 490 | 440 | |
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 45 | 10.5 | 32 (*34) | 2.9 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 830 | 1010 | 920 | 830 | 770 | ||||||
130 | 177 | 138 | 90 | 100 | 56 | 11 | 38 (*42) | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 1600 | 1870 | 1640 | 1600 | 1870 | |||||||
150 | 198 | 42 (*44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1900 | 2190 | 1980 | 1900 | 2190 | ||||||||||||
200 | 250 | 152 | 100 | 112 | 63 | 45 (*42) | 4 | 2500 | 3700 | — | — | — | 3350 | 3540 | — | — | — |
CMGS
CMGS-L
When used side by side, levers are located symmetrically (inside/outside).
Calculate the maximum value of applicable load, and then select a caster with proper allowable load.
Note that the allowable load per unit is generally calculated based on the following formula in consideration of offset load and some shock.
Allowable load per unit | = | The maximum load value | |
4 pcs. × 0.8 (Using 4 Casters) |
Since a swivel caster can turn, select a swivel caster if a travel direction needs to be changed.
Fixed casters have no function to turn but have excellent running straightness.
There are 2 types of stoppers: stopper that stops wheel rotation and stopper that stops turning (swivel lockable type).
To stop wheel rotation and turning at the same time, select the double lockable casters. The stopper of this product is of the double lockable type.
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
42.44 € ( 50.50 € ) | 5 dni robocze |
22.55 € ( 26.83 € ) | 5 dni robocze |
8.57 € ( 10.20 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
20.65 € ( 24.57 € ) | 5 dni robocze |
15.61 € ( 18.58 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
46.73 € ( 55.61 € ) | 5 dni robocze |
32.13 € ( 38.23 € ) | 5 dni robocze |
11.71 € ( 13.93 € ) | 5 dni robocze |
28.83 € ( 34.31 € ) | 5 dni robocze |
22.57 € ( 26.86 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
81.98 € ( 97.56 € ) | 5 dni robocze |
59.70 € ( 71.04 € ) | 5 dni robocze |
21.13 € ( 25.14 € ) | 5 dni robocze |
41.31 € ( 49.16 € ) | 5 dni robocze |
29.59 € ( 35.21 € ) | 5 dni robocze |
81.23 € ( 96.66 € ) | 5 dni robocze |
66.62 € ( 79.28 € ) | 5 dni robocze |
21.57 € ( 25.67 € ) | 5 dni robocze |
46.35 € ( 55.16 € ) | 5 dni robocze |
44.04 € ( 52.41 € ) | 5 dni robocze |
58.02 € ( 69.04 € ) | 5 dni robocze |
57.69 € ( 68.65 € ) | 5 dni robocze |
40.43 € ( 48.11 € ) | 5 dni robocze |
21.40 € ( 25.47 € ) | 5 dni robocze |
6.43 € ( 7.65 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
16.87 € ( 20.08 € ) | 5 dni robocze |
13.23 € ( 15.74 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
45.46 € ( 54.10 € ) | 5 dni robocze |
29.10 € ( 34.63 € ) | 5 dni robocze |
9.56 € ( 11.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
22.17 € ( 26.38 € ) | 5 dni robocze |
19.16 € ( 22.80 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
79.09 € ( 94.12 € ) | 5 dni robocze |
56.80 € ( 67.59 € ) | 5 dni robocze |
15.69 € ( 18.67 € ) | 5 dni robocze |
31.86 € ( 37.91 € ) | 5 dni robocze |
26.07 € ( 31.02 € ) | 5 dni robocze |
83.38 € ( 99.22 € ) | 5 dni robocze |
63.35 € ( 75.39 € ) | 5 dni robocze |
17.21 € ( 20.48 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
37.27 € ( 44.35 € ) | 5 dni robocze |
30.35 € ( 36.12 € ) | 5 dni robocze |
35.26 € ( 41.96 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
50.62 € ( 60.24 € ) | 5 dni robocze |
54.91 € ( 65.34 € ) | 5 dni robocze |
28.08 € ( 33.42 € ) | 5 dni robocze |
14.61 € ( 17.39 € ) | 5 dni robocze |
25.82 € ( 30.73 € ) | 5 dni robocze |
21.66 € ( 25.78 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
55.92 € ( 66.54 € ) | 5 dni robocze |
37.65 € ( 44.80 € ) | 5 dni robocze |
20.60 € ( 24.51 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
38.29 € ( 45.57 € ) | 5 dni robocze |
25.43 € ( 30.26 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
93.81 € ( 111.63 € ) | 5 dni robocze |
65.73 € ( 78.22 € ) | 5 dni robocze |
37.00 € ( 44.03 € ) | 5 dni robocze |
55.03 € ( 65.49 € ) | 18 dni robocze |
35.76 € ( 42.55 € ) | 5 dni robocze |
97.73 € ( 116.30 € ) | 5 dni robocze |
[Features] A general purpose roller for mid-range platform trucks.