Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.NP90SF
NP90
NP90HD
Matching
Contact Probe
NR90
Receptacle
[ ! ] Inside of Probe Barrel is greased.
[ ! ] The receptacle has a stopper that prevents the probe from being pulled out.
● NP90SF, NP90, NP90HD Tip Shapes
● NR90 End Shapes
No. | Parts | [M] Material | [S] Surface Treatment |
(1) | Plunger | EN CW101C Equiv. | Rhodium Plating on Nickel Undercoat |
(2) | Barrel | Copper Alloy | Gold Plating on Nickel Undercoat |
(3) | Spring | Spring Steel (JIS−SWP) | Gold Plating |
(4) | Ball | JIS−SUJ (Bearing Steel) | Gold Plating |
[M] Material | [S] Surface Treatment |
German Silver | Gold Plating on Nickel Undercoat |
Part Number | — | Tip (End) Shape | — | Lead Wire Color | — | Lead Wire Length |
NR90 NRB90 | — | B | — | BL | — | 400 |
Part Number | Minimum mounting pitch* | Full Stroke | Spring Pressure | Allowable Current | Resistance | Replacement Cycle | |
Initial | 2/3 Stroke | ||||||
NP90SF | 3.5 mm (4.5 mm) | 6.4 mm | 10gf | 50gf | 3 A | 50mΩ | 300,000 times |
NP90 | 40gf | 150gf | |||||
NP90HD | 146gf | 250gf |
Part Number | Matching Contact Probe | Mounting Hole for Press Fitting Dimension (Reference) |
NR90 | NP90SF NP90 NP90HD | 2.77 to 2.82 mm |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
7.81 € ( 9.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 €2.50 € ( 2.98 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 € ( 9.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 €2.58 € ( 3.07 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 €2.58 € ( 3.07 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 €2.66 € ( 3.17 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 €2.34 € ( 2.78 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 dni robocze |
7.81 € ( 9.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.78 € ( 4.50 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.78 € ( 4.50 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |