Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Type
  • Nominal No. (Floating Joint Applicable Thread Dia.)
  • Type
  • Surface Treatment
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Floating Joint Backing Plates (BPFA16)

    Numer części:

    BPFA16
    Wyczyść
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Floating Joint Backing Plates:Related Image
     
    ShapeTypeMaterialHardnessSurface Treatment
    StandardWrench Flats
    StandardThinStandardThin
    StandardBPFABPFUABPFCBPFUCEN 1.1191 Equiv.40HRC~Black Oxide
    BPFASBPFUASBPFCSBPFUCSEN 1.4037 Equiv. 45HRC~-
    Space SavingBPUA-BPUCBPUUCEN 1.1191 Equiv.40HRC~Black Oxide

    Specifications

    Part Number
    BPFUC18
    BPFA14
    ■Floating Joint (for Standard Shape Type) Backing Plates
    Part NumberAP.C.D.EGKUnit Price
    TypeNo.
    (M No.)
    StandardThin
    BPFABPFCBPFASBPFCSBPFUABPFUCBPFUASBPFUCS
    Standard
    Standard
    BPFA
    BPFAS



    Wrench Flats
    Standard
    BPFC
    BPFCS

    Thin
    BPFUA
    BPFUAS



    Thin
    BPFUC
    BPFUCS
    3423024304.5----
    4
    5483428346
    6
    8513730377
    1054403240
    127052425210
    14
    169068546812
    18
    2010680668014
    22
    24116867886--
    26
    301341048010418
    EN 1.4125 Equiv. / EN 1.4031 Equiv. Hardened Type may be discolored due to hardening. For floating joints M36, the applicable backing plate is No. 30.

    ■Floating Joint (for Space Saving Shape Type) Backing Plates
    Part NumberAP.C.D.EKUnit Price
    TypeNo.
    (M No.)
    StandardThin
    BPUABPUCBPUUC
    Standard
    Standard
    BPUA


    Wrench Flats
    Standard
    BPUC







    Thin
    BPUUC
    53424224.5
    6
    8403025
    10
    125240346
    14
    166248417
    18
    2074584810
    22
    24806454
    26
    30907464

    Alterations

    Floating Joint Backing Plates:Related Image

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    BPFA16

    Type

    Nominal No. (Floating Joint Applicable Thread Dia.)

    Type

    Surface Treatment

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    EN 1.1191 Equiv.
    16
    Standard
    Black Oxide
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    8.48 €
    ( 10.09 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Use this product as a pad by combining it with the object to be moved so as not to damage it.