Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Cylinder I.D.(Ø)
  • Stroke (St)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Small Cylinders / Sensor Slot Unit

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 21.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    MSCFA
    Small Cylinders: Related Image
    ■MSCFA: Basic Specifications
    Tube I.D. (mm)610·1620·2532
    Operating TypeDouble Acting
    Applicable FluidAir
    Min. Operating Pressure (Mpa)0.120.060.05
    Max. Operating Pressure (Mpa)0.7
    Pressure Resistance (MPa)1.0
    Operating Temp. Range (°C)5 to 60
    Piston Speed (mm/s)50 to 500
    Cushion MechanismNBR
    Stroke Tolerance (mm)0 to +2.0
    LubricationOil Free
    Pipe Connection Bore Dia.M5 × 0.8Rc1/8

    Specification Table

    Part NumberSt Stroke
    MSCFA610
    Tube I.D.
    (mm)
    AA1BB1CC1DEGAGBHH1JKLMAMMNNPQQARSTZ
    67135.5226.4371510131.81017M5 × 0.8M3 × 0.5M3 × 0.5 Depth 53.2733ø6 Counterbore Depth 4.846
    1010157248.14716.510162.41118M5 × 0.8M4 × 0.7M3 × 0.5 Depth 53.2936ø6 Counterbore Depth 552
    161112.5208329.26716.511.516414255M5 × 0.8M5 × 0.8M4 × 0.7 Depth 64.5421240ø7.6 Counterbore Depth 6.556
    20121426104011.5891912.519516306M5 × 0.8M6 × 1.0M5 × 0.8 Depth 85.294.51646ø9.3 Counterbore Depth 865
    2515.51832135015101021.51323520388M5 × 0.8M8 × 1.25M5 × 0.8 Depth 85.594.52050ø9.3 Counterbore Depth 973
    3219.52240176219.612112312.5276244810Rc1/8M10 × 1.25M6 × 1.0 Depth 96.613.54.52452ø11 Counterbore Depth 11.579
     
    Part NumberSt Stroke
    (mm)
    Selection
    TypeTube I.D.
    (mm)
    MSCFA6102030 
    10
    16
    2010203050
    25
    32

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Cylinder I.D.

    (Ø)

    Stroke (St)

    (mm)

    Operating Pressure

    (MPa)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    6
    10
    0.12~0.7
    10
    1 szt.
    6
    20
    0.12~0.7
    10
    1 szt.
    6
    30
    0.12~0.7
    10
    1 szt.
    10
    10
    0.06~0.7
    10
    1 szt.
    10
    20
    0.06~0.7
    10
    1 szt.
    10
    30
    0.06~0.7
    10
    1 szt.
    16
    10
    0.06~0.7
    10
    1 szt.
    16
    20
    0.06~0.7
    10
    1 szt.
    16
    30
    0.06~0.7
    10
    1 szt.
    20
    10
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    20
    20
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    20
    30
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    20
    50
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    25
    10
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    25
    20
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    25
    30
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    25
    50
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    32
    10
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    32
    20
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    32
    30
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    32
    50
    0.05~0.7
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    40.43 €
    ( 48.11 € )
    6 dni robocze
    40.93 €
    ( 48.71 € )
    6 dni robocze
    40.93 €
    ( 48.71 € )
    6 dni robocze
    42.69 €20.92 €
    ( 24.89 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    43.83 €
    ( 52.16 € )
    6 dni robocze
    43.83 €
    ( 52.16 € )
    6 dni robocze
    50.50 €
    ( 60.09 € )
    6 dni robocze
    51.63 €
    ( 61.44 € )
    6 dni robocze
    51.63 €
    ( 61.44 € )
    6 dni robocze
    52.14 €
    ( 62.05 € )
    6 dni robocze
    53.27 €
    ( 63.39 € )
    6 dni robocze
    53.27 €
    ( 63.39 € )
    6 dni robocze
    55.03 €
    ( 65.49 € )
    6 dni robocze
    58.94 €
    ( 70.14 € )
    6 dni robocze
    60.57 €
    ( 72.08 € )
    6 dni robocze
    60.57 €
    ( 72.08 € )
    6 dni robocze
    64.61 €
    ( 76.89 € )
    6 dni robocze
    68.52 €
    ( 81.54 € )
    6 dni robocze
    71.91 €
    ( 85.57 € )
    6 dni robocze
    71.41 €
    ( 84.98 € )
    6 dni robocze
    76.32 €
    ( 90.82 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] Space-saving cylinder that is more compact than conventional cylinders.

    Kontury i specyfikacja

    ■Small Cylinder Structure Diagram
    Small Cylinders: Related Image
    ■ [M]MSCFA: Parts Details
    No.Product Name⌀6⌀10⌀16⌀20⌀25⌀32
    (1)Main BodyEN AW−6061 Equiv.
    (2)End CoverEN AW−6061 Equiv.EN AW−5052 Equiv.EN AW−6061 Equiv.
    (3)Piston (*)EN AW−6061 Equiv. × 2 pieces
    (4)Piston RodEN 1.4305 Equiv.EN 1.1191 Equiv.
    (5)Rod GasketNBR
    (6)Piston GasketNBR
    (7)MagnetPlastic Magnet
    (8)CushionNBRNBR
    (9)Rod CoverEN AW−6061 Equiv.
    (10)Piston BoltEN 1.4305 Equiv.EN 1.7220 Equiv.
    (11)Rod NutEN 1.0038 Equiv.
    (*) One piece of EN AW−6061 Equiv. and EN CW614N Equiv. each are applied for ø16 rod piston
    Small Cylinders: Related Image ■MSCFA: Allowable Tip Lateral Load Table ■MSCFA: Allowable Kinetic Energy Table
    ■MSCFA: Theoretical Output Unit: (N)
    Tube I.D. (mm)
     
    Operating DirectionOperating Pressure (MPa)
    0.20.30.40.50.60.7
    6Push5.78.511.314.117.019.8
    Pull4.26.48.510.612.714.8
    10Push15.723.631.439.347.155.0
    Pull13.219.826.433.039.646.2
    16Push406080101121141
    Pull35526986104121
    20Push6394126157188220
    Pull5379106132158185
    25Push98147196245295344
    Pull82124165206247289
    32Push161241322402483563
    Pull138207276346415484