Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Hinge Bases / T-Shaped / Standard / Oil-Free

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 98.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Hinge Bases/T-Shaped/Standard/Oil-Free:Related Image

W FixedW and H ConfigurableMaterialSurface Treatment
H7 TypeOil Free TypeH7 TypeOil Free Type
HKTBHKTBMHGBTBHGBTBMEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
HKTM-HGBTM-Electroless Nickel Plating
HKTS-HGBTS-EN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number-W-H
HKTB13
HGBTB10
HGBTBM4

-
-

W15
W6
-
-
H35
H30
■W Fixed
Part NumberH
1mm Increment
WAFBSTdOil Free Bushing
TypeDH7 Type D ToleranceOil Free Type D Tolerance (Reference)d
(I.D.)
L
(Overall Length)
(H7)
HKTB
HKTM
HKTS

(Oil Free)
HKTBM
2+0.01
0
-15~2042215H+3563.5--
315~25625H+594.5
4+0.012
0
+0.062
0
81746
5+0.065
0
20~303223H+61256
610H+868
8+0.015
0
25~35382710165.588
10+0.068
0
30~4028H+10108
12+0.018
0
12191210
13-5037--
1435~45H+1215226.5--
1516--
16--
20+0.021
0
40~50206549H+14259--
2530H+1730--
For detailed dimensions of Hinge Pin, see P.1-908.

■ HGBTBM
  Oil Free Bushing
DWOil Free Bushing
d
(I.D.)
L
(Overall Length)
4443
544
645
846
5554
655
856
958
1058
6665
866
968
1068
12610
8886
988
1088
12810
14812
15812
16815
1010108
121010
141012
151012
161015
181015
12121210
141212
151212
161215
181215
13141312
151312
161315
181315
201315
221320
241320
15151512
161515
181515
201515
221520
241520
16161615
181615
201615
221620
241620

■ W and H Configurable Type (For Oil Free Type, H dimension is fixed)
Part NumberH7 TypeOil Free TypeAFBSTd
TypeDH7 Type D ToleranceOil Free Type D Tolerance (Reference)W
1mm Increment
H
5mm Increment
W
Selectable
H Fixed
(H7)
HGBTB
HGBTM
HGBTS

(Oil Free)
HGBTBM
2+0.01
0
-3~515~20--2215H+3563.5
33~615~2525H+594.5
4+0.012
0
+0.062
0
4~8 4 5 6 82017
5+0.065
0
5~1020~30 5 6 8 9 103223H+612
66~12 6 8 9 10 12H+8
8+0.015
0
8~1625~35 8 9 10 12 14 15 1625382710165.5
1010~1830~4010 12 14 15 16 183028H+10
12+0.018
0
+0.068
0
12~1812 14 15 16 18 19
1313~2414 15 16 18 20 22 245037
14-14~2435~45--H+1215226.5
15+0.068
0
15~2415 16 18 20 22 2435
1616~2416 18 20 22 24
20+0.021
0
-20~3040~50--6549H+14259
2525~35H+1730
For detailed dimensions of Hinge Pin, see P.1-908.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Material

Surface Treatment

Hole Dia. D

(Ø)

Height Dimension H

(mm)

Hole

Width Dimension W

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
2
15 ~ 20
H7 Type
3 ~ 5
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
3
15 ~ 25
H7 Type
3 ~ 6
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
4
15 ~ 25
H7 Type
4 ~ 8
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
5
20 ~ 30
H7 Type
5 ~ 10
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
6
20 ~ 30
H7 Type
6 ~ 12
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
8
25 ~ 35
H7 Type
8 ~ 16
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
10
30 ~ 40
H7 Type
10 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
12
30 ~ 40
H7 Type
12 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
13
30 ~ 40
H7 Type
13 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
14
35 ~ 45
H7 Type
14 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
15
35 ~ 45
H7 Type
15 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
16
35 ~ 45
H7 Type
16 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
20
40 ~ 50
H7 Type
20 ~ 30
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
25
40 ~ 50
H7 Type
25 ~ 35
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
4
20
Oil Free Type
4 ~ 8
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
5
20
Oil Free Type
5 ~ 10
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
6
20
Oil Free Type
6 ~ 12
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
8
25
Oil Free Type
8 ~ 16
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
10
30
Oil Free Type
10 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
12
30
Oil Free Type
12 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
13
30
Oil Free Type
14 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
15
35
Oil Free Type
15 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
2
15 ~ 20
H7 Type
3 ~ 5
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
3
15 ~ 25
H7 Type
3 ~ 6
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
4
15 ~ 25
H7 Type
4 ~ 8
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
5
20 ~ 30
H7 Type
5 ~ 10
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
6
20 ~ 30
H7 Type
6 ~ 12
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
8
25 ~ 35
H7 Type
8 ~ 16
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
10
30 ~ 40
H7 Type
10 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
12
30 ~ 40
H7 Type
12 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
13
30 ~ 40
H7 Type
13 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
14
35 ~ 45
H7 Type
14 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
15
35 ~ 45
H7 Type
15 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
16
35 ~ 45
H7 Type
16 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
20
40 ~ 50
H7 Type
20 ~ 30
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Electroless Nickel Plating
25
40 ~ 50
H7 Type
25 ~ 35
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
2
15 ~ 20
H7 Type
3 ~ 5
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
3
15 ~ 25
H7 Type
3 ~ 6
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
4
15 ~ 25
H7 Type
4 ~ 8
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
5
20 ~ 30
H7 Type
5 ~ 10
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6
20 ~ 30
H7 Type
6 ~ 12
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
8
25 ~ 35
H7 Type
8 ~ 16
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
10
30 ~ 40
H7 Type
10 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
12
30 ~ 40
H7 Type
12 ~ 18
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
13
30 ~ 40
H7 Type
13 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
14
35 ~ 45
H7 Type
14 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
15
35 ~ 45
H7 Type
15 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
16
35 ~ 45
H7 Type
16 ~ 24
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
20
40 ~ 50
H7 Type
20 ~ 30
10
1 szt.
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
25
40 ~ 50
H7 Type
25 ~ 35
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
2
15 ~ 20
H7 Type
4
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
3
15 ~ 25
H7 Type
6
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
4
15 ~ 25
H7 Type
8
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
5
20 ~ 30
H7 Type
8
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
6
20 ~ 30
H7 Type
10
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
8
25 ~ 35
H7 Type
10
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
10
30 ~ 40
H7 Type
10
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
12
30 ~ 40
H7 Type
12
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
13
30 ~ 40
H7 Type
12
10
1 szt.
EN 1.1191 Equiv.
Black Oxide
14
35 ~ 45
H7 Type
12
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Hinge Bases/T-Shaped/Standard/Oil-Free:Related Image