Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Main Body Material
  • Pipe Connection Port Type
  • Cover
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Mounting Thread Nominal
  • Outer Dia. D (or D1)(Ø)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Silencer

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Silencer:Related Image

    Material: Brass
    Material: ABS Resin

    Specifications

    Part Number
    MSSJ2
    ■Metal Silencers
    Part NumberR (PT)
    M (Coarse)
    D1D2NFLHCH (Wrench Flats)Effective Sectional Area (mm2)Unit Price
    TypeNo.
    MSSL1R1/8874614241220
    2R1/412104818301645
    3R3/814115921351886
    5M55435122082
    ■Resin Silencers
    Part NumberRAB(C)DLNEffective Sectional Area (mm2)Unit Price
    TypeNo.
    MSSJ1R1/871416.316.133712
    1SR1/8101011.5--612
    2R1/4101719.620.162.5840
    2SR1/4101416.21636720
    3R3/812242626.3681163

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Main Body Material

    Pipe Connection Port Type

    Cover

    Effective Sectional Area

    (mm2)

    Mounting Thread Nominal

    Outer Dia. D (or D1)

    (Ø)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    ABS Plastic
    R (PT)
    Provided
    12
    1/8
    16.1
    10
    1 szt.
    ABS Plastic
    R (PT)
    Provided
    12
    1/8
    -
    10
    1 szt.
    ABS Plastic
    R (PT)
    Provided
    40
    1/4
    20.1
    10
    1 szt.
    ABS Plastic
    R (PT)
    Provided
    20
    1/4
    16
    10
    1 szt.
    ABS Plastic
    R (PT)
    Provided
    63
    3/8
    26.3
    10
    1 szt.
    Brass
    R (PT)
    Not Provided
    20
    1/8
    8
    10
    1 szt.
    Brass
    R (PT)
    Not Provided
    45
    1/4
    12
    10
    1 szt.
    Brass
    R (PT)
    Not Provided
    86
    3/8
    14
    10
    1 szt.
    Brass
    M (Coarse)
    Not Provided
    2
    5
    5
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    3.90 €
    (
    4.64 €
    )
    5 dni robocze
    2.65 €
    (
    3.15 €
    )
    5 dni robocze
    4.91 €
    (
    5.84 €
    )
    5 dni robocze
    4.27 €
    (
    5.08 €
    )
    5 dni robocze
    6.80 €
    (
    8.09 €
    )
    5 dni robocze
    4.54 €
    (
    5.40 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.79 €
    (
    6.89 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    7.43 €
    (
    8.84 €
    )
    5 dni robocze
    3.53 €
    (
    4.20 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] 2 types are available, resin (ABS resin) and metal (brass).