Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Control Type
  • Thread Material
  • Tube O.D. D(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Flow Rate Control Valves / 90 Deg. Elbow / Standard

    Flow Rate Control Valves / 90 Deg. Elbow / Standard

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 38.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Meter-Out
    SPSNL
    SPJNLS

    Meter-In
    SPSNN

    Speed Controller - Standard Type: Related Image

    [M]Material: Polybutylene Terephthalate
    Thread: Brass (Nickel Plating)
        (For SPJNLS, EN 1.4301 Equiv.)

    Specification Table

    Part NumberNominalBody Color
    SPSNL4M5  
    Part NumberNominalBody Color
    (*)
    ABC2EWrench Flats
    H
    Thread Size
    M
    Mass
    (g)
    TypeD
    SPSNL
    SPJNLS

    (Meter Out)
    SPSNN
    (Meter-In)
    4M5B (Black)
    W (White)
    19.1 (20.8)10 (12.4)29.45 (30.2)9 (10)8M5 × 0.89
    120.9 (23.1)14.65 (16.2)40.05 (38.4)9 (10)10 (13)R1/821
    6M520.95 (22.3)11.2 (12.2)29.45 (30.2)11.2 (12.5)8M5 × 0.810
    121.95 (24.1)14.65 (15.7)40.05 (38.4)11.2 (12.5)10 (13)R1/822
    223.95 (25.8)18.2 (20.0)48 (45.7)11.2 (12.5)14 (16)R1/438 (40)
    8125.1 (25.3)15.65 (15.4)40.05 (38.4)13.6 (14.5)10 (13)R1/823
    227.6 (27.2)19.3 (19.0)48 (45.7)13.6 (14.5)14 (16)R1/441
    328.6 (29.5)21.4 (21.3)54.2 (52.4)13.6 (14.5)19R3/871 (65)
    10229.6 (29.9)20.8 (19.0)48 (45.7)16.3 (17.5)14 (16)R1/446 (44)
    330 (31.7)23 (21.8)54.2 (52.4)16.3 (17.5)19R3/874 (68)
    432.9 (33.9)26.5 (25.2)59.8 (58.8)16.3 (17.5)24R1/2106 (112)
    12335.9 (32.0)24.7 (21.7)54.2 (52.4)19.7 (20.0)19R3/877 (69)
    438.9 (35.2)28.2 (25.7)59.8 (58.8)19.7 (20.0)24R1/2109 (113)
    [ ! ] Dimensions in ( ) are for SPJNLS.
    [!] The picture and drawing indicate SPSNL and SPSNN. For SPJNLS, refer to the CAD data.
    [ ! ] For SPSNN (Meter-In), the ring is red.
    * Color is applicable to SPJNLS only.
    ■ Specifications
    Applicable FluidAir
    Operating Temp. Range0 to 60°C
    Operating Pressure Range0.05 to 0.7 MPa

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Control Type

    Thread Material

    Tube O.D. D

    (mm)

    Thread Nominal M

    Minimalna wielkość zamówienia
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    4
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    4
    M5
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    6
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    6
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    6
    M5
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    8
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    8
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    8
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    10
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    10
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    10
    4(R1/2)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    12
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    EN 1.4301 Equiv.
    12
    4(R1/2)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    4
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    4
    M5
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    6
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    6
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    6
    M5
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    8
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    8
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    8
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    10
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    10
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    10
    4(R1/2)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    12
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-Out
    Brass
    12
    4(R1/2)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    4
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    4
    M5
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    6
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    6
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    6
    M5
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    8
    1 (R1/8)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    8
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    8
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    10
    2(R1/4)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    10
    3(R3/8)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    10
    4(R1/2)
    1 szt.
    Meter-In
    Brass
    12
    3(R3/8)
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    44.71 €
    (
    53.20 €
    )
    6 dni robocze
    38.54 €
    (
    45.86 €
    )
    6 dni robocze
    44.71 €
    (
    53.20 €
    )
    6 dni robocze
    49.87 €
    (
    59.35 €
    )
    6 dni robocze
    41.94 €
    (
    49.91 €
    )
    6 dni robocze
    44.71 €
    (
    53.20 €
    )
    6 dni robocze
    54.39 €
    (
    64.72 €
    )
    6 dni robocze
    57.93 €
    (
    68.94 €
    )
    6 dni robocze
    57.93 €
    (
    68.94 €
    )
    6 dni robocze
    58.05 €
    (
    69.08 €
    )
    6 dni robocze
    61.21 €
    (
    72.84 €
    )
    6 dni robocze
    64.61 €
    (
    76.89 €
    )
    6 dni robocze
    78.34 €
    (
    93.22 €
    )
    6 dni robocze
    9.58 €
    (
    11.40 €
    )
    5 dni robocze
    7.56 €
    (
    9.00 €
    )
    5 dni robocze
    8.95 €
    2.69 €

    (
    3.20 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.07 €
    (
    11.98 €
    )
    5 dni robocze
    9.06 €
    (
    10.78 €
    )
    5 dni robocze
    10.20 €
    3.06 €

    (
    3.64 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.20 €
    (
    12.14 €
    )
    5 dni robocze
    10.96 €
    (
    13.04 €
    )
    5 dni robocze
    12.59 €
    (
    14.98 €
    )
    5 dni robocze
    13.60 €
    (
    16.18 €
    )
    5 dni robocze
    16.12 €
    (
    19.18 €
    )
    5 dni robocze
    15.75 €
    (
    18.74 €
    )
    5 dni robocze
    17.13 €
    (
    20.38 €
    )
    5 dni robocze
    9.58 €
    2.87 €

    (
    3.42 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    7.56 €
    (
    9.00 €
    )
    5 dni robocze
    8.95 €
    2.69 €

    (
    3.20 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.07 €
    (
    11.98 €
    )
    5 dni robocze
    9.06 €
    (
    10.78 €
    )
    5 dni robocze
    10.20 €
    (
    12.14 €
    )
    5 dni robocze
    10.20 €
    (
    12.14 €
    )
    5 dni robocze
    10.96 €
    (
    13.04 €
    )
    5 dni robocze
    12.59 €
    (
    14.98 €
    )
    5 dni robocze
    13.60 €
    (
    16.18 €
    )
    5 dni robocze
    16.12 €
    (
    19.18 €
    )
    5 dni robocze
    15.75 €
    (
    18.74 €
    )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] Speed regulator that can adjust the flow rate of the compressed air.

    Kontury i specyfikacja

    Specifications/Overview

    Points of comparison against similar products: Compared to the C-VALUE products, this type of controller can withstand more frequent repeated adjustment, because the adjusting knob is made of metal, and is more excellent in abrasion resistance, because the whole body is plated.

    ■Speed Adjusting Method
    * It is necessary to adjust on both the cylinder rod push-out side and return side.

    (1) When Increasing the Speed

    1. Close all needles.
    (Clockwise)

    2. Rotate counterclockwise to increase the speed.
    Rotate slowly.

    3. When desired speed is reached,
    tighten the Lock Nut.


    (2) When Decreasing the Speed
    1. Rotate clockwise to decrease speed.

    2. When desired speed is reached,
    tighten the Lock Nut.

    Speed Controller - Standard Type: Related Image

    App. Example

    Speed Controller - Standard Type: Related Image