Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.MSCNL
Threads: EN CW614N Equiv.
: Electroless Nickel Plating
MJCNLS
Threads: EN 1.4301 Equiv.
Part Number | — | Nominal |
MSCNL6 | — | 1 |
Part Number | Nominal | A | Hex Width H1 | Wrench Flats H2 | Thread Size M | Effective Sectional Area (mm2) | Mass (g) | |
Type | D | |||||||
MSCNL MJCNLS | 4 | M5 | 20.1 (21.5) | 2 | 8 (10) | M5 × 0.8 | 3.2 (4) | 4.5 (6) |
1 | 20.1 (20.5) | 3 | 10 | R1/8 | 8.6 (8) | |||
2 | 20.1 (19.5) | 3 | 14 | R1/4 | 17.3 (15) | |||
6 | M5 | 21.8 (23) | 2 | 11 (12) | M5 × 0.8 | 3.2 (4.4) | 8.3 (9) | |
1 | 22.6 (23) | 4 | R1/8 | 11.5 (10.3) | 9.2 (11) | |||
2 | 22.8 (23.5) | 4 | 14 | R1/4 | 18.2 (18) | |||
3 | 22.8 (21.5) | 4 | 17 | R3/8 | 28.4 (26) | |||
8 | 1 | 27.7 (28) | 5 | 13 (14) | R1/8 | 18.7 (17.5) | 13.7 (18) | |
2 | 25.7 (27) | 6 | 14 | R1/4 | 26.9 (22.4) | 17.1 (17) | ||
3 | 23.7 (22.5) | 6 | 17 | R3/8 | 27.3 (24) | |||
10 | 1 | 29.4 (31) | 5 | R1/8 | 18.5 (17.5) | 22.2 (26) | ||
2 | 32.4 (32.5) | 6 | R1/4 | 26.9 (30.5) | 27.6 (22) | |||
3 | 28.4 (28.5) | 8 | R3/8 | 38.9 (30.5) | 29.3 (26) | |||
4 | 27.3 (26.5) | 8 | 21 (22) | R1/2 | 48.5 (49) | |||
12 | 2 | 35.4 (35.5) | 6 | 19 | R1/4 | 26.9 (30.5) | 34.2 (37) | |
3 | 31.8 (30.5) | 8 | R3/8 | 47.9 (40) | 33.5 (32) | |||
4 | 33.8 (29.5) | 8 | 21 (22) | R1/2 | 54.8 (51) | |||
16 | 3 | 39.7 (42) | 8 | 24 | R3/8 | 48.8 (90) | 58.7 (60) | |
4 | 42.2 (37.5) | 10 | R1/2 | 58.2 (66) |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
13.23 € ( 15.74 € ) | 5 dni robocze |
16.51 € ( 19.65 € ) | 5 dni robocze |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 dni robocze |
14.48 €4.34 € ( 5.16 € ) | 9 dni robocze |
16.24 € ( 19.33 € ) | 5 dni robocze |
19.91 € ( 23.69 € ) | 5 dni robocze |
15.37 € ( 18.29 € ) | 5 dni robocze |
16.38 €5.41 € ( 6.44 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
16.12 € ( 19.18 € ) | 5 dni robocze |
17.88 € ( 21.28 € ) | 5 dni robocze |
23.93 € ( 28.48 € ) | 5 dni robocze |
24.18 € ( 28.77 € ) | 5 dni robocze |
24.18 € ( 28.77 € ) | 5 dni robocze |
26.44 € ( 31.46 € ) | 5 dni robocze |
29.97 € ( 35.66 € ) | 5 dni robocze |
29.97 € ( 35.66 € ) | 5 dni robocze |
30.74 € ( 36.58 € ) | 5 dni robocze |
1.38 € ( 1.64 € ) | 5 dni robocze |
1.51 € ( 1.80 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
1.76 € ( 2.09 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
1.51 € ( 1.80 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
1.51 € ( 1.80 € ) | 5 dni robocze |
2.02 €0.89 € ( 1.06 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
2.02 € ( 2.40 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
1.76 € ( 2.09 € ) | 5 dni robocze |
1.88 € ( 2.24 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
2.19 € ( 2.61 € ) | 5 dni robocze |
2.15 €0.71 € ( 0.84 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
2.15 € ( 2.56 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
2.26 € ( 2.69 € ) | 5 dni robocze |
2.77 € ( 3.30 € ) | 5 dni robocze |
2.77 € ( 3.30 € ) | 5 dni robocze |
2.89 € ( 3.44 € ) | 5 dni robocze |
3.15 € ( 3.75 € ) | 5 dni robocze |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 dni robocze |
6.80 € ( 8.09 € ) | 5 dni robocze |
[Features] Quick connect, male thread, hex type.
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Other than MJELLS | ||
Applicable Fluid | Compressed Air | Water | Compressed Air |
Operating Temperature Range* | −15 to 60°C | 5 to 40°C | 0 to 60°C |
Max. Operating Pressure | 1 Mpa | 0.9 MPa | |
Operating Vacuum Level | -100 kPa | — | -100 kPa |