Numer części:
.P Series
NPA, NPB, NPSW, NPSK, NPF, NPFH, NPEG
Back-Up Ring
NPBR
For surface mounting /
For external pressure
For surface mounting /
For internal pressure
For Fixing Cylinder Surface
For Motion
No Back-Up Ring
Back-Up Ring on One Side
Back-Up Rings on Both Sides
Type | No, | G Dimension (Tolerance + 0.25 0) | H Dimension H±0.05 | R Dimension Max. Value | ||
No Back-Up Ring | Back-Up Ring on One Side | Back-Up Rings on Both Sides | ||||
NPA NPB NPSW NPSK NPF NPFH NPEG | 3 to 10 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 | 0.4 |
10 A to 22 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 1.8 | 0.4 | |
22 A to 50 | 4.7 | 6.0 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | |
50 A to 80 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.9 |
Type | [M] Material | JIS Material Identification Symbol | [H]Hardness (JIS Hs) | Color | Operable Temperature Range | Old JIS Symbol | Applications: | Features |
NPA | Nitrile Rubber | NBR-70-1 | 70±5 | Black | -30 to 100°C | Class 1 A | Mineral Oil Resistant | Most representative material with superior oil / abrasion resistance and heat stability. |
NPB | NBR-90 | 90±5 | -25 to 100°C | Class 1 B | ||||
NPSW | Silicon Rubber | - | 50±5 | Milky White | -50 to 200°C | — | Heat Resistant | Having excellent high and low temperature resistances, this material covers the widest range of operating temperatures among synthetic rubbers. NPSW is semitransparent and there are individual differences in color. NPSW and NPSK conform to Food Sanitation Act. |
NPSK | VMQ-70 | 70±5 | Scarlet Red | -50 to 200°C | Class 4 C | |||
NPF | Fluoro Rubber | FKM-70 | 70±5 | Black | -15 to 200°C | Class 4 D | Heat Resistant | Best in oil / chemical resistance and heat stability as synthetic rubber. Suitable for a wide range of applications.![]() |
NPFH | FKM-90 | 90±5 | — | |||||
NPEG | Ethylene Propylene Rubber | EPDM-70 | 70±5 | Black | -45 to 130°C | — | For weather resistant items | Excellent material in weather resistance, ozone resistance and electrical characteristics. |
NPBR | Fluororesin | - | - | White | Subject to O-ring | — | For high voltage use | Used when the pressure resistance of O-ring is insufficient. |
Part Number |
NPA3 |
Part Number | JIS | W | I.D. | Matching Material | |||||||
Type | No. | Nominal | do | NPA·NPB | NPSK·NPSW | NPF·NPFH | d | Tolerance | D | Tolerance | |
Number | Tolerance | NPEG | Tolerance | ||||||||
Tolerance | |||||||||||
NPA | 3 | P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.14 | ±0.21 | ±0.16 | 3 | 0 -0.05 | 6 | +0.05 0 |
(Nitrile Rubber, Black) | 4 | P4 | 3.8 | 4 | 7 | ||||||
5 | P5 | 4.8 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.18 | 5 | 8 | ||||
6 | P6 | 5.8 | 6 | 9 | |||||||
NPB | 7 | P7 | 6.8 | ±0.16 | ±0.24 | ±0.19 | 7 | 10 | |||
(Nitrile Rubber, Black) | 8 | P8 | 7.8 | 8 | 11 | ||||||
9 | P9 | 8.8 | ±0.17 | ±0.25 | ±0.20 | 9 | 12 | ||||
10 | P10 | 9.8 | 10 | 13 | |||||||
NPSW | 10 A | P10A | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | |||
(Silicon Rubber, Milky White) | 11 | P11 | 10.8 | ±0.18 | ±0.27 | ±0.21 | 11 | 15 | |||
11.2 | P11.2 | 11.0 | 11.2 | 15.2 | |||||||
12 | P12 | 11.8 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.22 | 12 | 16 | ||||
NPSK | 12.5 | P12.5 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | ||||||
(Silicon Rubber, Vermilion) | 14 | P14 | 13.8 | 14 | 18 | ||||||
15 | P15 | 14.8 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.24 | 15 | 19 | ||||
16 | P16 | 15.8 | 16 | 20 | |||||||
NPF | 18 | P18 | 17.8 | ±0.21 | ±0.31 | ±0.25 | 18 | 22 | |||
(Fluoro Rubber, Black) | 20 | P20 | 19.8 | ±0.22 | ±0.33 | ±0.26 | 20 | 24 | |||
21 | P21 | 20.8 | ±0.23 | ±0.34 | ±0.27 | 21 | 25 | ||||
22 | P22 | 21.8 | ±0.24 | ±0.36 | ±0.28 | 22 | 26 | ||||
NPFH | 22 A | P22A | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 | 0 -0.08 | 28 | +0.08 0 | |||
(Fluoro Rubber, Black) | 22.4 | P22.4 | 22.1 | 22.4 | 28.4 | ||||||
24 | P24 | 23.7 | 24 | 30 | |||||||
25 | P25 | 24.7 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.30 | 25 | 31 | ||||
NPEG | 25.5 | P25.5 | 25.2 | 25.5 | 31.5 | ||||||
(Ethylene Propylene Rubber, Black) | 26 | P26 | 25.7 | ±0.26 | ±0.39 | ±0.31 | 26 | 32 | |||
28 | P28 | 27.7 | ±0.28 | ±0.42 | ±0.33 | 28 | 34 | ||||
29 | P29 | 28.7 | ±0.29 | ±0.43 | ±0.34 | 29 | 35 | ||||
29.5 | P29.5 | 29.2 | 29.5 | 35.5 | |||||||
30 | P30 | 29.7 | 30 | 36 | |||||||
31 | P31 | 30.7 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.36 | 31 | 37 | ||||
31.5 | P31.5 | 31.2 | ±0.31 | ±0.46 | ±0.37 | 31.5 | 37.5 | ||||
32 | P32 | 31.7 | 32 | 38 | |||||||
34 | P34 | 33.7 | ±0.33 | ±0.49 | ±0.39 | 34 | 40 | ||||
35 | P35 | 34.7 | ±0.34 | ±0.51 | ±0.40 | 35 | 41 | ||||
35.5 | P35.5 | 35.2 | 35.5 | 41.5 | |||||||
36 | P36 | 35.7 | 36 | 42 | |||||||
38 | P38 | 37.7 | ±0.37 | ±0.55 | ±0.44 | 38 | 44 | ||||
39 | P39 | 38.7 | 39 | 45 | |||||||
40 | P40 | 39.7 | 40 | 46 | |||||||
41 | P41 | 40.7 | ±0.38 | ±0.57 | ±0.45 | 41 | 47 | ||||
42 | P42 | 41.7 | ±0.39 | ±0.58 | ±0.48 | 42 | 48 | ||||
44 | P44 | 43.7 | ±0.41 | ±0.61 | ±0.49 | 44 | 50 | ||||
45 | P45 | 44.7 | 45 | 51 | |||||||
46 | P46 | 45.7 | ±0.42 | ±0.63 | ±0.50 | 46 | 52 | ||||
48 | P48 | 47.7 | ±0.44 | ±0.66 | ±0.52 | 48 | 54 | ||||
50 | P50 | 49.7 | ±0.45 | ±0.67 | ±0.54 | 50 | 56 | ||||
50 A | P50A | 5.7±0.13 | 0 -0.10 | 60 | +0.10 0 | ||||||
52 | P52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.70 | ±0.56 | 52 | 62 | ||||
53 | P53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.72 | ±0.57 | 53 | 63 | ||||
55 | P55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.73 | ±0.58 | 55 | 65 | ||||
56 | P56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.75 | ±0.60 | 56 | 66 | ||||
58 | P58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.78 | ±0.62 | 58 | 68 | ||||
60 | P60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.79 | ±0.63 | 60 | 70 | ||||
62 | P62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.82 | ±0.66 | 62 | 72 | ||||
63 | P63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.84 | ±0.67 | 63 | 73 | ||||
65 | P65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.85 | ±0.68 | 65 | 75 | ||||
67 | P67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.88 | ±0.70 | 67 | 77 | ||||
70 | P70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.91 | ±0.73 | 70 | 80 | ||||
71 | P71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.93 | ±0.74 | 71 | 81 | ||||
75 | P75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.97 | ±0.78 | 75 | 85 | ||||
80 | P80 | 79.6 | ±0.69 | ±1.03 | ±0.82 | 80 | 90 |
Part Number | Applicable O-rings Nominal Number | W | d | D | T | |||||
Type | No. | |||||||||
NPBR (Fluororesin, White) | 15 | P15 | 2.0 | +0.03 -0.05 | 15 | +0.15 0 | 19 | 0 -0.15 | 1.25 | ±0.1 |
16 | P16 | 16 | 20 | |||||||
18 | P18 | 18 | 22 | |||||||
20 | P20 | 20 | 24 | |||||||
21 | P21 | 21 | 25 | |||||||
22 | P22 | 22 | 26 | |||||||
22 A | P22A | 3.0 | 22 | +0.20 0 | 28 | 0 -0.20 | ||||
24 | P24 | 24 | 30 | |||||||
25 | P25 | 25 | 31 | |||||||
26 | P26 | 26 | 32 | |||||||
28 | P28 | 28 | 34 | |||||||
30 | P30 | 30 | 36 | |||||||
32 | P32 | 32 | 38 | |||||||
34 | P34 | 34 | 40 | |||||||
38 | P38 | 38 | 44 | |||||||
40 | P40 | 40 | 46 | |||||||
42 | P42 | 42 | 48 | |||||||
48 | P48 | 48 | 54 | |||||||
50 | P50 | 50 | 56 |
Type | Material | Gasoline / Light Oil | Water | Strong Acid | Strong Alkali | Ether | Ketone |
NPA NPB | Nitrile Rubber | △ | ○ | △ | ○ | △ | × |
NPSW NPSK | Silicon Rubber | × | ○ | × | ○ | △ | ○ |
NPF NPFH | Fluoro Rubber | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
NPEG | Ethylene Propylene Rubber | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NPBR | Fluororesin | Subject to O-ring |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
0.20 € ( 0.24 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.18 € ( 0.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.18 € ( 0.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.18 € ( 0.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.18 € ( 0.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.18 € ( 0.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.18 € ( 0.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.18 € ( 0.21 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.20 € ( 0.24 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.20 € ( 0.24 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.20 € ( 0.24 € ) | 5 dni robocze |
0.20 € ( 0.24 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.20 € ( 0.24 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.20 € ( 0.24 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.32 € ( 0.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.32 € ( 0.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.32 € ( 0.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.32 € ( 0.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.32 € ( 0.38 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.32 € ( 0.38 € ) | 5 dni robocze |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 dni robocze |
0.38 € ( 0.45 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 dni robocze |
0.48 € ( 0.57 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 dni robocze |
0.45 € ( 0.54 € ) | 5 dni robocze |
0.45 € ( 0.54 € ) | 5 dni robocze |
0.45 € ( 0.54 € ) | 5 dni robocze |
0.45 € ( 0.54 € ) | 5 dni robocze |
0.45 € ( 0.54 € ) | 5 dni robocze |
0.45 €0.33 € ( 0.39 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.50 € ( 0.59 € ) | 5 dni robocze |
0.50 € ( 0.59 € ) | 5 dni robocze |
0.50 € ( 0.59 € ) | 5 dni robocze |
0.54 € ( 0.64 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.54 € ( 0.64 € ) | 5 dni robocze |
0.54 € ( 0.64 € ) | 5 dni robocze |
0.60 € ( 0.71 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.60 € ( 0.71 € ) | 5 dni robocze |
0.60 € ( 0.71 € ) | 5 dni robocze |
0.69 € ( 0.82 € ) | 5 dni robocze |
0.60 € ( 0.71 € ) | 5 dni robocze |
0.62 € ( 0.74 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.62 € ( 0.74 € ) | 5 dni robocze |
0.62 € ( 0.74 € ) | 5 dni robocze |
0.62 € ( 0.74 € ) | 5 dni robocze |
0.62 € ( 0.74 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.71 € ( 0.84 € ) | 5 dni robocze |
0.75 € ( 0.89 € ) | 5 dni robocze |
0.75 € ( 0.89 € ) | 5 dni robocze |
0.75 € ( 0.89 € ) | 5 dni robocze |
0.80 € ( 0.95 € ) | 5 dni robocze |
0.80 € ( 0.95 € ) | 5 dni robocze |
0.80 € ( 0.95 € ) | 5 dni robocze |
0.85 € ( 1.01 € ) | 5 dni robocze |
0.85 € ( 1.01 € ) | 5 dni robocze |
0.91 € ( 1.08 € ) | 5 dni robocze |
0.91 €0.29 € ( 0.35 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
0.91 € ( 1.08 € ) | 5 dni robocze |
1.01 € ( 1.20 € ) | 5 dni robocze |