Numer części:
.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment | |||
Main Body | Spring | Nut | Main Body | Nut | |
SRK | EN AW−2011 Equiv. | JIS−SWP−A | EN 1.0038 Equiv. | Clear Anodize | Trivalent Chromate |
SRKN | |||||
SRKNS |
Part Number |
SRK10 |
Part Number | Stroke S | L | L1 | Spring | Applicable Pad | ||
Type | No. | Spring Constant | Max. Load | ||||
SRK | 10 | 5 | 40 | 19 | 0.030 kgf | 0.55 kgf | SRP6 to 12 SRPF12 |
1010 | 10 | 45 | 24 | 0.025 kgf | |||
1015 | 15 | 50 | 29 | 0.020 kgf | |||
20 | 5 | 48 | 20 | 0.037 kgf | SRP15 to 40 SRPF20 | ||
2010 | 10 | 53 | 25 | 0.032 kgf | |||
2015 | 15 | 58 | 30 | 0.027 kgf |
Part Number | Stroke S | L | L1 | Spring | Applicable Pad | ||
Type | No. | Spring Constant | Max. Load | ||||
SRKN | 10 | 5 | 35 | 22 | 0.030 kgf | 0.55 kgf | SRP6 to 12 SRPF12 |
1010 | 10 | 45 | 27 | 0.025 kgf | |||
1015 | 15 | 55 | 32 | 0.020 kgf | |||
20 | 5 | 39 | 22 | 0.037 kgf | SRP15 to 40 SRPF20 | ||
2010 | 10 | 49 | 27 | 0.032 kgf | |||
2015 | 15 | 59 | 32 | 0.027 kgf |
Part Number | Applicable Pad | |
Type | No. | |
SRKNS | 40 | SRPS40 |
50 | SRPS50 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
13.99 €5.88 € ( 7.00 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
15.00 €6.30 € ( 7.50 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
15.00 € ( 17.85 € ) | 5 dni robocze |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 dni robocze |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 dni robocze |
16.87 € ( 20.08 € ) | 5 dni robocze |
15.00 € ( 17.85 € ) | 5 dni robocze |
15.00 € ( 17.85 € ) | 5 dni robocze |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 dni robocze |
16.87 € ( 20.08 € ) | 5 dni robocze |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 dni robocze |
16.87 € ( 20.08 € ) | 5 dni robocze |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 dni robocze |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 dni robocze |
[Features] A recessed metal absorption fitting. [Material] Main body: EN AW-2011 Equiv. -Spring: Spring Steel (JIS-SWP)-A. -Nut: EN 1.0038 Equiv..